MAX15258

新規設計に推奨

High-Voltage Multiphase Boost Controller with I2C Digital Interface

Scalable Multiphase Controller Designed for High-Power Boost/Inverting Buck-Boost Applications

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Wide Operating Range
    • 8V to 76V Input Voltage Range for Boost and -8V to -76V Input Voltage Range for Inverting Buck-Boost Configuration
    • 3.3V to 60V Output Voltage Range on the Top of Input Voltage
    • Single-/Dual-/Triple-/Quad-Phase Operation
    • -40°C to +125°C Temperature Range
  • Integration Reduces Design Footprint
    • Multiphase Multiple Controller Synchronization and Interleave
    • Output Voltage Sense Level Shifter
  • I2C Digital Interface
    • Programmable Internal VREF
    • Programmable Overcurrent Fault Limit
    • Readback for VIN, VOUT, and Phase Current Reporting
    • Fault Status
MAX15258
High-Voltage Multiphase Boost Controller with I2C Digital Interface
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
MAX15258DL2EVKIT

MAX15258評価用キット

機能と利点

  • 反転昇降圧構成での入力電圧範囲:−36V~−60V
  • 最大入力電圧時の出力電圧範囲:24V~50V
  • 温度範囲:−40°C~+125°C
  • 入力および出力電圧用バナナ・ジャック
  • 設定変更可能な出力電圧と補償パラメータ
  • 調整可能な電流制限
  • REFIN機能とMAX15258のI2Cデジタル・インターフェースにより出力電圧を柔軟に調整可能
  • I2Cデジタル・インターフェースを通じて内部VREFをプログラム可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15258評価用キット(EVキット)は、I2Cデジタル・インターフェース付きの高電圧マルチフェーズ昇圧コントローラMAX15258を評価するための実績ある設計です。MAX15258は、ディスクリート・インダクタを使い、単相、2相、3相、または4相反転昇降圧構成で最大4個のMOSFETドライバと8個の外部MOSFETをサポートできるように設計されています。このEVキットの入力電圧範囲は-36V~-60V、出力電圧範囲は24V~50Vで、実績ある6層PCB設計でMAX15258を使用します。EVキット用のMOSFETドライバには2つのMAX15013 ICが使われています。また、MAX17760降圧コンバータを搭載しており、MAX15258とMOSFETドライバに10Vの電源電圧を供給します。MAX15258とMAX15258 GUI間の通信には、外付けのMAX32625PICOボードを使用します。3相または4相動作の場合は2つのMAX15258 EVキットが必要です。

アプリケーション

  • 通信
  • 産業用機器
  • マルチフェーズ昇圧

MAX15258DL2EVKIT
MAX15258評価用キット

最新のディスカッション

最近表示した製品