MAX15096A

製造中

2.7V~18V、6A高集積ホットスワップ/電子サーキットブレーカ

わずか12mΩのRDSONと10%のサーキットブレーカスレッショルド精度を備えた、2.7V~18V入力、超小型6Aホットスワップソリューション

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積によってブレードサーバその他のスペースが制約された設計用のソリューションサイズを削減
    • 内蔵パワーMOSFET:12mΩ (typ)
    • 設定可能な過電圧保護および低電圧ロックアウトスレッショルド
    • パワーグッド出力とフォルト出力
    • 外付けRSENSE不要のアナログ電流レポート出力
    • サーマル保護
  • 高い柔軟性によって多くの独自設計に使用可能
    • 動作電圧範囲:2.7V~18V
    • 設定可能な突入電流制御によるSOA動作
    • 調整可能なサーキットブレーカ電流/電流制限スレッショルド
    • 設定可能なスルーレート制御
    • 可変速度サーキットブレーカ応答
    • ラッチオフまたは自動再試行オプション
  • セーフティ機能によって高精度で堅牢な保護を実現
    • 負荷電流性能:6A (max)
    • サーキットブレーカスレッショルド精度:±10%
    • IN-OUT短絡検出
    • オープンドレインPG出力
    • フォルトイベント後の出力放電(MAX15096Dのみ)
    • 高速コンパレータ応答時間に設定可能な追加遅延(2µs max)
    • イネーブル入力(EN)
MAX15096A
2.7V~18V、6A高集積ホットスワップ/電子サーキットブレーカ
MAX15096、MAX15096A、MAX15096D:標準アプリケーション回路
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
Product 1
MAX15090 新規設計には非推奨 2.7V~18V、12A、ホットスワップソリューション、電流レポート出力
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
MAX15091 製造中 2.7V~18V、9A、高集積ホットスワップソリューション、電流レポート出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX15096
  • MAX15096A
  • MAX15096D
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

MAX15096Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品