MAX14998

製造中

個別AUX/HPD制御を備えた、2レーンおよび4レーンDisplayPortパッシブスイッチ

超低オン容量およびリターンロスで2.7Gbps以上のデータレートをサポート

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源電圧:3.3V
  • 帯域幅:8.5GHz (typ)
  • 1.6/5.4GbpsのDisplayPort信号をサポート
    • DisplayPort v1.1信号に対応
    • DisplayPort v1.2信号に対応
  • 優れたリターンロス:-13dB (2.7GHz時)
  • 独立した高周波:AUX選択
  • AC結合回路用に設計
  • パススルーを維持
  • 低消費電流:850µA (max)
  • 小型パッケージ
    • 3.5mm x 5.5mmの28ピンTQFNパッケージ(エクスポーズドパッド付き)
    • 3.5mm x 9mmの42ピンTQFNパッケージ(エクスポーズドパッド付き)
  • フロースルーレイアウトによって基板レイアウトが容易
  • 各I/O端子のESD保護:ヒューマンボディモデル(HBM) ±4kV
MAX14998
個別AUX/HPD制御を備えた、2レーンおよび4レーンDisplayPortパッシブスイッチ
MAX14998、MAX4998:標準動作回路
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
MAX14998EVKIT

MAX14998の評価キット

機能と利点

  • 完全DisplayPortスイッチ
  • 単一電源:3.3V
  • 電源LEDインジケータ
  • ソースおよびシンク用DisplayPortコネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14998の評価キット(EVキット)は、MAX14998 ICを使用して2つの可能な方向(またはその逆方向)の間で1つのDisplayPort™ソースを配線する完全実装および試験済みPCBです。

このEVキットとDisplayPortデバイスの容易なインタフェースのために、DisplayPortコネクタが提供されています。デジタル制御入力(SEL1、SEL2)は、単一のジャンパ(JU4)を介して制御され、4つのレーンおよびAUX/HPD DisplayPortを切り替えます。このEVキットは、3.3Vの外部電源からの電力が必要です。

アプリケーション

  • デスクトップPC
  • ノートブックPC

MAX14998EVKIT
MAX14998の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品