MAX11043

製造中

PGA、フィルタ、および8/12ビット2段DAC内蔵、4チャネル、16ビット、同時サンプリングADC

業界初、車載、適応型クルーズコントロール用、高集積シグナルコンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4チャネルシングルエンドまたは差動、同時サンプリング、16ビットADC
  • ±10 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし
  • 93dB SFDR (100kHz入力の場合)
  • 各チャネルで1、2、4、8、16、32、または64の利得を備えたPGA
  • EQ機能が高周波、低振幅信号を自動的にブースト
  • 各チャネルに7段階の内蔵プログラマブルバイクワッドフィルタ
  • 4チャネルで各チャネル400kspsの高スループット
  • 2段のDAC
    • 2つの8ビット低精度リファレンスDAC
    • 12ビットの高精度DAC
  • +2.5Vの内部リファレンスまたは+2.0V~+2.8Vの外部リファレンス
  • +3.3Vの単一電源動作
  • シャットダウンおよびパワーセーブモード
  • 6mm x 6mmの40ピンTQFNパッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX11043
PGA、フィルタ、および8/12ビット2段DAC内蔵、4チャネル、16ビット、同時サンプリングADC
MAX11043:標準動作回路
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
マルチプレクスA/Dコンバータ 1
MAX1326 製造中 ±10V、±5V、および0~+5Vアナログ入力範囲、8/4/2チャネル、14ビット、同時サンプリングADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX11043ATLEVKIT

MAX11043の評価キット

機能と利点

  • 40MHz SPIインタフェース
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • EVキットソフトウェアに時間ドメインおよびFFTプロテッィング
  • 4つの各チャネルに最大4メガサンプルを収集
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11043ATLの評価キット(EVキット)は、4チャネル、16ビット、同時サンプリングADCのMAX11043を評価するための実証設計を提供します。このEVキットは、ICの機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備えています。
このEVキットは、エクスポーズドパッド付きの40ピンTQFNパッケージのMAX11043ATL+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載レーダシステム
  • データ収集システム
  • 産業用制御
  • パワーグリッド監視

MAX11043ATLEVKIT
MAX11043の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品