MAX1058
製造中FIFO、温度検出およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.64
Viewing:
製品の詳細
- 10ビット、225kspsのADC
- 真の差動トラック/ホールド(T/H)付きアナログマルチプレクサ
- 16個のシングルエンドチャネルまたは8個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1057/MAX1058)
- 12個のシングルエンドチャネルまたは6個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1022)
- 8個のシングルエンドチャネルまたは4個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1020)
- 高精度:±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL
- 10ビット、オクタル、2µsセトリングDAC
- 超低グリッチエネルギー(4nV × s)
- パワーアップ時のゼロスケールまたはフルスケールの出力オプション
- 高精度:±1 LSB INL
- 内部リファレンスまたは外部シングルエンド/差動リファレンス
- 内部リファレンス電圧:2.5Vまたは4.096V
- ±1℃精度の内蔵温度センサー
- 16個のADC変換結果と1つの温度結果を保存可能なFIFO内蔵
- チャネルスキャンモードおよびデータ平均化機能を内蔵
- アナログ単一電源動作
- +2.7V~+3.6V、または+4.75V~+5.25V
- デジタル電源:2.7V~VAVDD
- 25MHzのSPI/QSPI/MICROWIREシリアルインタフェース
- 各変換間でAutoShutdown
- 低電力ADC
- 2.5mA (225kspsにおいて)
- 22µA (1ksps において)
- 0.2µA (シャットダウンにおいて)
- 低電力DAC:1.5mA
- 評価キットあり(MAX1258EVKITを注文)
MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058は、マルチチャネル、10ビット、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)と、オクタル(8回路)、10ビット、デジタル-アナログコンバータ(DAC)を1個のICに集積しています。また、これらのデバイスは25MHzのSPI/QSPI™/MICROWIRE®対応シリアルインタフェースの温度センサーと設定可能な汎用I/Oポート(GPIO)も内蔵しています。ADCは8/12/16入力チャネルバージョンで提供されます。オクタルDAC出力は2.0µs以内にセトリングし、ADCの変換速度は225kspsです。
すべてのデバイスは内部リファレンス(2.5Vまたは4.096V)を備え、十分に安定化された低ノイズリファレンスをADCおよびDACの両方に提供します。ADCおよびDAC用のプログラマブルなリファレンスモードによって、内部リファレンス、外部リファレンス、または両方の組合せを使用することができます。±1℃精度の内蔵温度センサー、FIFO、スキャンモード、プログラマブルな内部/外部クロックモード、データ平均化、およびAutoShutdown™などの機能によって、消費電力とプロセッサ要件を最低限に抑えることができます。内蔵オクタルDACの低グリッチエネルギー(4nV × s)と低デジタルフィードスルー(0.5nV × s)によって、これらのデバイスは高速応答の閉ループシステムのデジタル制御に最適です。
これらのデバイスは、+2.7V~+3.6V (MAX1057)および+4.75V~+5.25V (MAX1020/MAX1022/MAX1058)の電源電圧で動作するように保証されています。これらのデバイスの消費電流は225kspsのスループットで2.5mA、1kspsのスループットでわずか22µA、シャットダウンモードで0.2µA以下です。MAX1057/MAX1058は12個のGPIOを備え、またMAX1020は入力または出力として構成可能な4個のGPIOを備えています。
MAX1057/MAX1058は、48ピンTQFNパッケージで提供されます。MAX1020/MAX1022は、36ピンTQFNパッケージで提供されます。いずれのデバイスも、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 基地局制御ループ
- 光部品用制御
- データ収集システム
- システム監視および制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1058BETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1058BETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 2, 2015 - 1548 TEST |
||
MAX1058BETM+ | 製造中 | |
MAX1058BETM+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX1040 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC | |
MAX1043 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、10ビット、マルチチャネルADC/DAC | |
マルチプレクスA/Dコンバータ 4 | ||
MAX11621 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
MAX148 | 製造中 | +2.7V~+5.25V、低電力、8チャネル、シリアル10ビットADC |
MAX1031 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
MAX1030 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
max1058に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める