LTM4651
新規設計に推奨EN55022B準拠の58V、24W反転出力DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.37
製品の詳細
- 完全な低EMIスイッチ・モード電源
- EN55022クラスB準拠
- 広い入力電圧範囲:3.6V~58V
- 出力電流:最大4A
- VIN = 12V、VOUT = –24V 時の出力:24W、PLOSS = 5W、TA = 60℃、tRISE = 60℃、200LFM
- 出力電圧範囲:–26.5V ≤ VOUT– ≤ –0.5V
- 安全動作領域:VIN+|VOUT–| ≤ 58V
入力、負荷、温度の全範囲(–40℃~125℃)での全DC出力電圧誤差:±1.67%
- 安全動作領域:VIN+|VOUT–| ≤ 58V
- 複数のLTM4651による並列接続および電流分担
- 固定周波数電流モード制御
- 周波数同期範囲:250kHz~3MHz
- パワーグッド・インジケータとプログラム可能なソフトスタート
- 過電流/ 過電圧/ 過熱保護
- 15mm×9mm×5.01mm BGAパッケージ
LTM4651は、超低ノイズの58V、24W DC/DC μModule® 反転型構成レギュレータです。このモジュールは正の入力電源電圧(VIN)を基にして負の出力電圧(VOUT–)を安定化します。また、EN55022の放射妨害波要件を満たす目的で設計されています。標準的なフィルタ部品を追加することにより、伝導性放射要件を満たすことができます。スイッチング・コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、フィルタ、および周辺部品をパッケージに搭載しています。
LTM4651は、VOUT–を–0.5V ~–26.5Vの範囲内の値に安定化することができます。ただし、その入力電圧と出力電圧がLTM4651の安全動作領域条件(VIN+|VOUT–| ≤ 58V)を満たすことが前提です。250kHz~3MHzのスイッチング周波数範囲がサポートされており(デフォルト値は400kHz)、モジュールは外部クロックに同期することができます。
LTM4651は反転構成のレギュレータであるにもかかわらず、RUN、PGOOD、またはCLKINピンと接続するのにレベルシフト回路が必要ありません。これらのピンはGNDを基準にしています。
LTM4651は、端子仕上げがSnPbまたはRoHS準拠の15mm×9mm×5.01mm BGAパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 航空電子工学機器、産業用制御機器、テスト機器
- ビデオ、画像処理、計測器
- 48V通信機器用電源およびネットワーク用電源
- RFシステム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 2
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4651EY#PBF | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) | ||
LTM4651IY | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) | ||
LTM4651IY#PBF | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4651EY#PBF | 製造中 | |
LTM4651IY | 製造中 | |
LTM4651IY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4651EY#PBF | 製造中 | |
LTM4651IY | 製造中 | |
LTM4651IY#PBF | 製造中 | |
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4651EY#PBF | 製造中 | |
LTM4651IY | 製造中 | |
LTM4651IY#PBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTM4651EY#PBF | 製造中 | |
LTM4651IY | 製造中 | |
LTM4651IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4651
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。