LTM4602
製造中6A 高効率DC/DC µModule
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.07
製品の詳細
- 完全なスイッチモード電源
- 広い入力電圧範囲:4.5V~20V
- 6AのDC出力電流、8Aのピーク出力電流
- 出力電圧:0.6V~5V
- 1.5%の出力電圧レギュレーション
- 超高速過渡応答
- 電流モード制御
- 金仕上げパッド付き鉛フリー (e4) RoHS 準拠パッケージ
- LTM4600とピン互換
- 最大92%の効率
- プログラム可能なソフトスタート
- 出力過電圧保護
- オプションの短絡シャットダウン・タイマ
- 最大28Vの入力電圧での動作が必要な場合は、LTM4602HVを参照
- 実装面積が小さく、高さの低い(15mm×15mm×2.8mm)表面実装LGAパッケージ
LTM4602は完全な6A、DC/DC降圧電源で、スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、すべてのサポート部品をパッケージに搭載しています。LTM4602は4.5V~20Vの入力電圧範囲で動作し、0.6V~5Vの出力電圧を1本の抵抗で設定できます。このような高効率設計により、6Aの連続電流(ピーク電流は8A)を供給し、ヒートシンクやエアフローなしで電源仕様を満たすことができます。また、大型の入出力コンデンサを使用するだけで設計を完成させることができます。
パッケージの高さが低く(2.8mm)、PCボード底面の未使用スペースを利用できるので、高部品密度のポイントオブロード・レギュレーションが可能です。高いスイッチング周波数とアダプティブ・オン時間電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対する高速過渡応答が可能です。フォールト保護機能には、無効化可能なシャットダウン・タイマを使用した過電圧および短絡保護などがあります。内蔵のソフトスタート・タイマは小型コンデンサで調整可能です。
LTM4602は熱特性が改善された高さの低い(2.8mm)小型(15mm×15mm)のオーバーモールドLGAパッケージで供給され、標準的な表面実装装置による自動アセンブリに適しています。LTM4602は鉛(Pb)フリーで、RoHS準拠です。
アプリケーション
- テレコムおよびネットワーク機器
- サーバ
- 産業用機器
- ポイントオブロード・レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4602EV#PBF | 104-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) | ||
LTM4602IV#PBF | 104-Lead LGA (15mm x 15mm x 2.82mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4602EV#PBF | 製造中 | |
LTM4602IV#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4602EV#PBF | 製造中 | |
LTM4602IV#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4602 Demo Circuit - 6A, High Efficiency Step-Down DC/DC uModule (12V to 1.5V @ 5A)
- LTM4602 - ?Module Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4602
- LTM4602HV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。