LTC6246
LTC6246
最終販売電力効率の高い180MHz、1mA、レール・トゥ・レール入出力オペアンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積: 180MHz
- –3dB 周波数(AV = 1):120MHz
- 低消費電流: 1mA (最大)
- 高スルーレート: 90V/μs
- 入力同相範囲に両レールを含む
- レール・トゥ・レールの出力振幅
- 低い広帯域電圧ノイズ: 4.2nV/√Hz
- パワーダウン・モード: 42μA
- 高速な出力回復
- 電源電圧範囲: 2.5V~5.25V
- 入力オフセット電圧: 0.5mV (最大)
- 入力バイアス電流: 100nA
- 大きい出力電流: 50mA
- CMRR:110dB
- 開ループ利得: 45V/mV
- 動作温度範囲:–40℃~125℃
- シングル: 6ピンTSOT-23パッケージ
- デュアル: MS8、2mm × 2mm Thin DFN、TS0T-23およびMS10パッケージ
- クワッド: MS16パッケージ
LTC6246/LTC6247/LTC6248は、シングル/デュアル/クワッドの低消費電力、高速、ユニティゲイン安定、レール・トゥ・レール入出力オペアンプです。わずか1mAの消費電流に加えて、180MHzという優れた利得帯域幅積、90V/μs のスルーレート、4.2nV/√Hz の低い入力換算ノイズを特長としています。広い帯域幅、高スルーレート、低消費電力、低い広帯域ノイズを実現するLTC6246/LTC6247/LTC6248 は、同等の消費電流のレール・トゥ・レール入出力オペアンプの中で独自の位置づけにあり、低電源電圧の高速信号調整システムに最適です。
LTC6246ファミリは2.5V~5.25Vの電源電圧レベルで高効率性能を維持し、2.7Vと5.0Vの電源で完全に規定されています。
LTC6246とLTC6247のMS10バージョンは、アンプをディスエーブルし消費電流を42μAに低減するシャットダウン・ピンを備えているので、パワーダウンを必要とするアプリケーションに対応できます。
LTC6246ファミリ は、市販されている多くのオペアンプのプラグイン互換品として使用可能で、消費電力を低減し、入出力範囲と性能を改善することができます。
アプリケーション- 低電圧、高周波信号処理
- A/D コンバータのドライブ
- レール・トゥ・レール振幅のバッファ・アンプ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオ・アンプ
- 高速電流検出アンプ
- バッテリ駆動機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6246CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6246CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6246HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6246HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6246IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6246IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6246CS6#TRMPBF | ||
LTC6246CS6#TRPBF | ||
LTC6246HS6#TRMPBF | ||
LTC6246HS6#TRPBF | ||
LTC6246IS6#TRMPBF | ||
LTC6246IS6#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6246
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC6246に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める