LTC4420

新規設計に推奨

バックアップ電源モニタ機能を備えた18Vデュアル入力マイクロパワーPowerPathプライオリタイザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2つの入力から優先順位が高く有効な電源を選択
  • 広い動作電圧範囲: 1.8V ~18V
  • 2Ω、0.5Aのスイッチを2 個内蔵
  • 少ない動作電流: 3.6μA
  • V1をOUTに接続した場合のV2の電流が320nAと少ない
  • 逆電流および相互伝導電流を阻止
  •  –15Vまでの逆電源電圧保護
  • オプションでV2を切断するV2テスト機能を内蔵
  • V2未使用シール/出荷モード
  • 精度±1.5%の調整可能な切り替えしきい値
  • 精度±2.3%のV2モニタおよびコンパレータ
  • 過電流保護と過熱保護
  • 熱特性が改善された12ピン3mm×3mm DFNパッケージおよび12ピン露出パッド付きMSOPパッケージ
LTC4420
バックアップ電源モニタ機能を備えた18Vデュアル入力マイクロパワーPowerPathプライオリタイザ
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
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4231 新規設計に推奨 マイクロパワーHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4420
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2208A

LTC4420CDD Demo Board | 18V Dual Input Micropower PowerPath Prioritizer with Backup Supply Monitoring

製品詳細

Demonstration circuit DC2208A uses the LTC4420 to provide backup switchover, keeping the output load powered during brownout or power loss conditions. Priority is assigned by supply connection to the V1 and V2 inputs. The power source connected to the V1 input has a higher priority, and it is monitored continuously by adjustable comparator (ADJ) with the proper threshold arranged by an external resistive divider. If the input voltage V1 exceeds 1.55V (1.8V worst case) and the ADJ pin is above 1.097V for at least 64ms after V1 has powered up, and then stays above 1.047V, V1 is considered valid, and the LTC4420 connects V1 to load (OUT pin). If V1 drops below 1.52V, or the ADJ pin voltage is lower than 1.047V, V1 is considered invalid, and LTC4420 switches V2 to load, if the V2DIS pin voltage is above 0.9V. If the V2DIS pin voltage is below 0.2V, V2 to load connection is activated only if V2UV is >0.387V.


 


DC2208A
LTC4420CDD Demo Board | 18V Dual Input Micropower PowerPath Prioritizer with Backup Supply Monitoring

最新のディスカッション

最近表示した製品