LTC4270

製造中

12ポート PoE/PoE+/LTPoE++ PSE アナログ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 12の独立したPSEチャネル
  • IEEE 802.3at タイプ1およびタイプ2に準拠
  • 電気的絶縁を実現するチップセット
    • BOM(部品表)コストを削減
    • 最多6個の高速オプトカプラが不要
    • 絶縁型3.3V電源が不要
  • 低消費電力
    • センス抵抗:0.25Ω/チャネル
  • 信頼性の高い4ポイントPD検出
    • 2ポイントの強制電圧
    • 2ポイントの強制電流
  • VEEおよびVPORTのモニタリング
  • 1秒のポート電流の移動平均化
  • 2ベアおよび4ペアの出力電力をサポート
  • 1MHzのI2C互換シリアル制御インタフェース
  • 3つの電力グレード
    • Aグレード - LTPoE++:38.7W~90W
    • Bグレード - PoE+ :25.5W
    • Cグレード - PoE :13W
  • 52ピン 7mm×8mm (LTC4270) および 24ピン 4mm×4mm (LTC4271) QFN パッケージ

この製品にはより新しいバージョンがあります

LTC9101-1 新規設計に推奨

48ポートIEEE 802.3bt PoE PSEデジタル・コントローラ

この製品にはより新しいバージョンがあります

LTC9101-2 新規設計に推奨

12/24ポートIEEE 802.3bt 4ペアPoE PSEデジタル・コントローラ

この製品にはより新しいバージョンがあります

LTC9102 新規設計に推奨

12チャンネルIEEE802.3at/bt PoE PSEアナログ・コントローラ

LTC4270
12ポート PoE/PoE+/LTPoE++ PSE アナログ・コントローラ
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
PoE PD(受電デバイス) 1
LT4275 製造中 LTPoE++/PoE+/PoE PDコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1840C

LTC4270B/LTC4271 Demo Board Kit | DC1680 + DC1682, 12-Port 25.5W PSE (Requires DC590)

製品詳細

Demonstration kit DC1840C is a 12-port Ethernet Alliance certified IEEE 802.3at Type 2 power sourcing equipment (PSE) composed of a DC1682B daughter card and DC1680B mother board. The kit is used for evaluation of the LTC4270B and LTC4271 PSE chipset. Up to 12 powered devices (PDs) can be connected and powered from this system using a single power supply. A DC590 is connected to the DC1840 for I2C interfacing with QuikEval. This demonstration manual provides a Quick Start Procedure, a DC1682 overview, a DC1680 overview, schematics, and layout printouts.

DC590B
QuikEval対応デモ・ボード用絶縁型USBシリアル・コントローラ
DC1840C
LTC4270B/LTC4271 Demo Board Kit | DC1680 + DC1682, 12-Port 25.5W PSE (Requires DC590)

最新のディスカッション

最近表示した製品