LTC4267

製造中

スイッチング・レギュレータ内蔵のPower over Ethernet IEEE 802.3af PDインタフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IEEE 802.3af Powered Device(PD)用の完全なパワー・インターフェイス・ポート
  • 100V、400mA UVLOスイッチを内蔵
  • 高精度のデュアル・レベル突入電流制限
  • 電流モード・スイッチング・レギュレータを内蔵
  • ディスエーブル付き25kΩシグネチャ抵抗を内蔵
  • プログラム可能な分類電流(クラス0~4)
  • 熱過負荷保護機能
  • パワーグッド信号
  • エラー・アンプと電圧リファレンスを内蔵
  • 高さの低い16ピンSSOPおよび3mm×5mm DFNパッケージ
LTC4267
スイッチング・レギュレータ内蔵のPower over Ethernet IEEE 802.3af PDインタフェース
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
PoE PD(受電デバイス) 1
LT4275 製造中 LTPoE++/PoE+/PoE PDコントローラ
電源モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4267
  • LTC4267-1
  • LTC4267-3
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC859A

LTC4267IDHC Triple-Output PD for PoE

製品詳細

DC859A: Demo Board for the LTC4267 Power over Ethernet IEEE 802.3af PD Interface with Integrated Switching Regulator.

eval board
DC917A

LTC4267| PoE to 3.3V @ 2.6A Isolated

製品詳細

DC917A: Demo Board for the LTC4267 Power over Ethernet IEEE 802.3af PD Interface with Integrated Switching Regulator.

eval board
DC1145B

LTC4267CDHC | PoE Powered Device with 12V Isolated Auxiliary, VOUT = 12V @ 0.9A

製品詳細

Demonstration circuit 1145B, featuring the LTC4267, provides a complete IEEE 802.3af Powered Device (PD) interface and isolated 12V at 0.9A power supply solution for use in Power over Ethernet (PoE) applications. An optional connection is included for a 12V auxiliary supply on the secondary side that disables PoE when present.

eval board
DC804B-A

LTC4267CDHC | RJ-45 Ethernet Output, VOUT = 3.3V @ 1.0A

製品詳細

Demonstration circuit 804 is a Power over Ethernet PD Interface with Integrated Switching Regulator featuring the LTC4267. It provides a complete IEEE 802.3af power device (PD) interface and isolated 3.3V power supply solution for use in Power over Ethernet (PoE) applications.

DC859A
LTC4267IDHC Triple-Output PD for PoE
DC917A
LTC4267| PoE to 3.3V @ 2.6A Isolated
DC1145B
LTC4267CDHC | PoE Powered Device with 12V Isolated Auxiliary, VOUT = 12V @ 0.9A
DC804B-A
LTC4267CDHC | RJ-45 Ethernet Output, VOUT = 3.3V @ 1.0A

最新のディスカッション

最近表示した製品