LTC4266

製造中

IEEE 802.3at対応のクワッドPower Over Ethernetコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4つの独立したPSEチャネル
  • IEEE 802.3at Type 1およびType 2に準拠
  • 全チャネル抵抗:0.34Ω
    • 130mW/ポート(600mA時)
  • 高度なパワー・マネージメント
    • 8ビットでプログラム可能な電流制限(ILIM
    • 7ビットでプログラム可能な過負荷電流制限(ICUT
    • 事前に選択されたポートの高速シャットダウン
    • 14.5ビットのポート電流/電圧モニタリング
    • 2イベント分類
  • 非常に信頼性の高い4点式のPD検出:
    • 2点間の強制電圧
    • 2点間の強制電流
  • 高容量のレガシー・デバイスの検出
  • LTC4259A-1およびLTC4258とピン/ソフトウェア互換
  • 1MHzのI2C 互換シリアル制御インタフェース
  • ミッドスパン・バックオフ・タイマ
  • 25Wを上回る独自の電力レベルをサポート
  • 38ピン5mm × 7mm QFNおよび36ピンSSOP パッケージ
LTC4266
IEEE 802.3at対応のクワッドPower Over Ethernetコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

Software Interface Data Sheet and Software

The software interface data sheet for this PSE may be requested from the Software Request Form (SRF). This data sheet describes the I2C interface and programming details for the respective PSE controller.

Reference software for IEEE 802.3at Semi-auto mode operation is available for this PSE controller and may be requested from the Software Request Form.


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
PoE PSE(給電デバイス) 2
LTC4266A
LTC4266C
クワッドPoE/PoE+/LTPoE++ PSEコントローラ
LTC4270 製造中 12ポート PoE/PoE+/LTPoE++ PSE アナログ・コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1366B

LTC4266 デモ用ボード | 25.5 W PoE + 4 ポート・ミッドスパン PSE(DC590 が必要)

製品詳細

デモ回路 DC1366B は、IEEE 802.3at 準拠の電源装置(PSE)で使用するために設計された、I2C® インターフェース付きクアッド・ネットワーク電源コントローラ LTC4266 を備えています。外部 N チャンネル・パワー MOSFET を制御する 4 つの独立チャンネルが小型の 5 mm × 7 mm 38 ピン QFN パッケージに内蔵されています。

DC1366B
LTC4266 デモ用ボード | 25.5 W PoE + 4 ポート・ミッドスパン PSE(DC590 が必要)

最新のディスカッション

最近表示した製品