LTC4242

新規設計に推奨

PCI Express用デュアルスロット・ホットスワップ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源の入ったPCI Express®バックプレーンに挿入可能
  • 2つの独立したPCI Expressスロットを制御
  • 主電源と補助電源を個別に制御
  • 12V電源入力ピンの定格:20V
  • 0.25Ω AUXスイッチを内蔵
  • 1ms以内にフォールト電流を制限
  • Force On Testモード
  • 電源電圧上昇速度をプログラム可能
  • NチャネルMOSFETのハイサイド・ドライバ
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 38ピンQFNおよび36ピンSSOPパッケージで供給
LTC4242
PCI Express用デュアルスロット・ホットスワップ・コントローラ
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
PCI ホットスワップ・コントローラ 2
LTC4245 最終販売 I2C互換モニタ付き、複数電源ホットスワップ・コントローラ
LTC4244 製造中 強靭なCompactPCIバス・ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4242
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC1054A/B
DC1054A with DC1054B | LTC4242 Dual PCI Express Hot Swap Controller

最新のディスカッション

最近表示した製品