LTC4121
新規設計に推奨40V、400mA同期整流式降圧バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.4V~40V
- 調整可能なフロート電圧(3.5V~18V):LTC4121
- 温度補償された入力電圧レギュレーションにより、最大電力点追従制御(MPPT)に対応
- 4.2Vの固定フロート電圧オプション:LTC4121-4.2
- 高効率:最大95%
- 充電電流を50mA~400mAの範囲でプログラム可能
- 帰還電圧の精度:±1%
- 高精度(5%)のプログラム可能な充電電流
- 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)16ピン(3mm × 3mm)QFNパッケージ
LTC4121は、400mA定電流/定電圧(CC/CV)の同期整流式降圧バッテリ・チャージャです。CC/CV動作に加えて、LTC4121は、その入力電圧をプログラム可能な一定の割合の入力開放電圧に制御します。この技術により、太陽電池パネルなどの高インピーダンス入力電源を使用した最大電力動作が可能になります。
外付け抵抗により、最大400mAの充電電流をプログラムできます。LTC4121-4.2はリチウムイオン/ポリマー・バッテリの充電に適している上に、LTC4121のフロート電圧をプログラム可能なので、数種類のバッテリ組成に適しています。
LTC4121およびLTC4121-4.2は、高精度のRUNピンしきい値、低電圧のバッテリ・プリコンディショニングと不良バッテリ・フォルトの検出、タイマ終了、自動再充電、負の温度係数を持つ温度制限付き充電といった機能を備えています。FAULTピンにより、不良バッテリや温度のフォルトが示されます。
充電が終了すると、LTC4121は充電の終了をCHRGピンを介して通知し、低電流のスリープ・モードに入ります。自動再起動機能により、バッテリ電圧が2.2%低下すると新しい充電サイクルを開始します。
アプリケーション
- ハンドヘルド計測器
- 太陽電池式の装置
- 産業用/軍用センサおよび装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4121EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121EUD-4.2#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121EUD-4.2#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121IUD-4.2#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4121IUD-4.2#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。