LTC3815

新規設計に推奨

パワーシステム・マネージメント機能を備えた6Aモノリシック同期整流式DC/DC降圧コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 全温度範囲での全出力電圧精度(VIN = 3.3Vまたは5V):±1%
  • 1本の抵抗でプログラム可能な出力電圧
  • PMBus準拠のシリアル・インタフェース:
    • プログラム可能な出力電圧マージニング:VOUTの範囲は最大±25%で分解能は0.1%
    • 温度、電流、および電圧の平均値とピーク値の読み出し(リフレッシュ・レート:25Hz)
    • フォルト状態
  • 位相同期可能な固定周波数:最大3MHz
  • 起動時間:1ms未満
  • 13ビットA/Dコンバータを内蔵
  • オプションの外部リファレンス入力
  • ピンで選択可能な出力電圧の高速マージニング
  • しきい値をピンでプログラム可能なパワーグッド・フラグおよびフィルタ遅延
  • 出力電圧の差動リモート検出
  • マスタ・シャットダウン・モード:1µA未満の電源電流
  • 2相動作対応のクロック出力(出力電流:12A)
  • 熱特性が改善された38ピン4mm × 6mm QFNパッケージで供給
LTC3815
パワーシステム・マネージメント機能を備えた6Aモノリシック同期整流式DC/DC降圧コンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3815

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2065A

LTC3815EUFE Demo Board | PMBus Buck, 2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V; VOUT Range: 0.4V to 0.72VIN @ 6A

製品詳細

Demonstration circuit 2065A is a synchronous buck converter using the LTC3815EUFE, a 6A monolithic buck regulator with power system management. The LTC3815 has the PMBus compliant serial interface and features, such as programmable output voltage margining, temperature monitoring, current and voltage read back, and fault status, etc.

DC2065A
LTC3815EUFE Demo Board | PMBus Buck, 2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V; VOUT Range: 0.4V to 0.72VIN @ 6A

最新のディスカッション

最近表示した製品