LTC2992

新規設計に推奨

広範囲のデュアル電源モニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • レール・トゥ・レールの入力電圧範囲:0V~100V
  • 広い入力電源電圧範囲:2.7V ~100V
  • 電流、電圧、電力を測定
  • 100Vを超える電源用のシャント・レギュレータ
  • 全未調整誤差が±0.3%未満の8/12ビットADC
  • ADCの入力として構成可能な4つの汎用入出力
  • 連続スキャン・モードとスナップショット・モード
  • 最小と最大の測定値を格納
  • 警報しきい値を超えた場合はアラート
  • IQが50μA未満のシャットダウン・モード
  • SDAピンの分割により光絶縁が容易
  • 4mm×3mmの16ピンDFNパッケージおよびMSOPパッケージで供給可能
LTC2992
広範囲のデュアル電源モニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTC2945 新規設計に推奨 範囲の広いI2C電力モニタ
LTC2946 新規設計に推奨 広範囲のI2C電力、電荷、およびエネルギー・モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2992

Linduino 3

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2561A

LTC2992 Demo Board | Dual Wide Range Power Monitor

製品詳細

Demonstration Circuit 2561A features the LTC2992, a rail-to-rail system monitor that measures current, voltage, and power of two supplies. It features an operating range of 2.7V to 100V and includes a shunt regulator for supplies above 100V. The voltage measurement range of 0V to 100V is independent of the input supply. Two ADCs simultaneously measure each supply's current. A third ADC monitors the input voltages and four auxiliary external voltages. Each supply's current and power is added for total system consumption. Minimum and maximum values are stored and an over range alert with programmable thresholds minimizes the need for software polling. Data is reported via a standard l2C interface. Shutdown mode reduces power consumption to 25μA typically.

eval board
AD-PAARRAY3552R-SL

RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

機能と利点

  • Designed to cover full Tx signal chains with integrated MCU and user-friendly GUI for faster and easier integration
  • Supports fault event protection - overvoltage (OV), overcurrent (OC), and overtemperature (OT)
  • Supports ultrafast sub-µs GaN gate voltage switching ~ (<1 µs)
  • Supports ultrafast (<10 µs) fault event protection from detection up to GaN gate pinch-off
  • Wide range of gate bias voltages from -10 V to +10 V
  • Configurable power-up and power-down sequence

製品詳細

The AD-PAARRAY3552R-SL reference design provides control, protection, and proper biasing sequence for GaN power amplifier (PA) arrays. The design incorporates the AD3553R high-speed, dual-channel, 16-bit DAC to support the ultrafast sub-µs voltage settling time of GaN gates.

Key fault events, including overvoltage, overcurrent, and overtemperature, are effectively managed by the LTC7000, a static switch driver responsible for system fault protection.

The on-board MAX32666 ultralow-power ARM® Cortex®-M4 microprocessor provides essential debug and programming features for a comprehensive software development experience with the system. The system's firmware is built on ADI's open-source no-OS framework and includes a user-friendly graphical interface (GUI) for evaluation. Updates are easily applied through an SWD UART bootloader, streamlining prototyping.

The system can be powered by an external +48 V supply, requiring high current capabilities.

APPLICATIONS

  • 5G massive MIMOs
  • Macro base stations
Specifications
Fault Events
Fault Default Limit
Overvoltage +55 V
Overcurrent 3.5 A
Overtemperature 75°C
Output Ports
Port Name No. of ports
GaN gate ports 6
+48 V Gan drain ports 4
+5 V ports 5
Enable ports 2
Power Supply
External +48 V DC at 5 A
Operating Conditions
Temperature Range 45°C to +75°C

DC2561A
LTC2992 Demo Board | Dual Wide Range Power Monitor
AD-PAARRAY3552R-SL
RF Front-end GaN Power Amplifier Biasing, Protection, and Control Reference Design

最新のディスカッション

最近表示した製品