LTC2704
LTC2704
製造中リードバック付きクワッド12/14/16ビット電圧出力SoftSpan DAC
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.55
Viewing:
製品の詳細
- 6つのプログラム可能な出力範囲:
- ユニポーラ:0V~5V、0V~10V
- バイポーラ:±5V、±10V、±2.5V、-2.5V~7.5V
- すべての内部レジスタのシリアル・リードバック
- DNLおよびINL:全インダストリアル温度範囲で1LSB(LTC2704-14/LTC2704-12)
- 強制/センス出力により、リモートセンスが可能
- グリッチ・インパルス: < 2nV-sec
- 出力が±5mAをドライブ
- ピン互換の12、14および16ビット・デバイス
- パワーオン時またはクリアにより、0Vにリセット
- 44ピンSSOPパッケージ
LTC2704-16/LTC2704-14/LTC2704-12は、3V~5Vのロジック電源と±5V~±15Vのアナログ電源で動作するシリアル入力、16/14/12ビット電圧出力SoftSpan™DACです。このSoftSpan DACは3線SPIシリアル・インターフェイスを介して6つの出力範囲(2つのユニポーラ出力範囲と4つのバイポーラ出力範囲)を完全にプログラム可能です。INLは1LSB(LTC2704-16は2LSB)、DNLはすべてのバージョンで1LSBと、高精度を達成します。
リードバック・コマンドにより、どの内部レジスタもわずか1つの24または32ビット・インストラクション・サイクルで確認できます。 他のすべてのコマンドに対しては、LTC2704が「ローリング・リードバック」応答を行うので、必要なインストラクション・サイクル数を大幅に減らします。
Sleepコマンドにより、あらゆる組み合わせのDACをパワーダウンすることができます。また、リセット・フラグと各チャネルごとのオフセット調整ピンを備えています。
アプリケーション
- プロセス制御と産業用オートメーション
- 直接デジタル波形生成
- ソフトウェア制御の利得調整
- 自動テスト装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
製品セレクタ・カード 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2704CGW-12#PBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704CGW-12#TRPBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704CGW-14#PBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704CGW-14#TRPBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704CGW-16#PBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704CGW-16#TRPBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704IGW-12#PBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704IGW-12#TRPBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704IGW-14#PBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704IGW-14#TRPBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704IGW-16#PBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC2704IGW-16#TRPBF | 44-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。