LTC2686
LTC2686
新規設計に推奨8チャンネル、16ビット電圧出力SoftSpan DAC
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.61
Viewing:
製品の詳細
- 8個の独立したSoftSpan DACチャンネル
- 個別にプログラマブルな出力範囲:0V~5V、0V~10V、±5V、±10V、±15V
- すべての範囲でフル16ビット分解能
- 柔軟な単電源または両電源動作
- 最大INLエラー:±3LSB
- 高精度4.096Vリファレンス、±10ppm/°C(最大)
- A/Bトグルまたは正弦波ディザ(最大3個のトグル・ピン使用)
- 出力電圧と負荷電流検出のマルチプレクサ
- 出力駆動±55mA確保
- 6mm × 6mmの40ピンLFCSP
LTC2686は、高精度リファレンスを内蔵する8チャンネル、16ビット、±15VのD/Aコンバータ(DAC)です。LTC2686は単調増加性を確保し、最大で55mAのシンクまたはソースができる内蔵レールtoレール出力バッファを備えています。このSoftSpan™ DACは、最大±15Vの5つの出力範囲を提供します。各チャンネルの範囲は個別にプログラム可能です。
4.096Vの内部高精度リファレンスで出力電圧の精度を設定します。追加範囲オプションでは外部リファレンスを使用できます。3つのトグル・ピンが入力レジスタAと入力レジスタBのトグルまたは正弦波ディザを複数の周波数でサポートします。アナログ・マルチプレクサは、ピン電圧、負荷電流、ジャンクション温度の測定を簡略化します。
プログラマブルなオフセット・レジスタとゲイン・レジスタでDAC出力の精度が向上します。
シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)とMICROWIRE™互換3線式シリアル・インターフェースは、最大50MHzのクロック・レートで最小1.71Vのロジック・レベルで動作します。
アプリケーション
- 光ネットワーク
- 計測器
- データ・アクイジション
- ATE(自動試験装置)
- プロセス制御および工業用オートメーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2686CUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686CUJ-12#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2686CUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686CUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686HCB-12#TRPBF | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | ||
LTC2686HCB-16#TRPBF | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | ||
LTC2686HUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686HUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686HUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686HUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686IUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686IUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686IUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2686IUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?