LTC2614
LTC2614
製造中16ピンSSOPパッケージのクワッド16/14/12ビット・レール・トゥ・レールDAC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.97
Viewing:
製品の詳細
- 最小のピン互換クワッドDAC
- LTC2604:16ビット
- LTC2614:14ビット
- LTC2624:12ビット
- 全温度範囲で16ビット単調性を保証
- 各DACごとに個別のリファレンス入力を装備
- 広い電源範囲:2.5V~5.5V
- 低消費電力動作:250μA/DAC(3V電源時)
- 各DACが個別に1μA(最大)までパワーダウン
- 非常に小さいDAC間クロストーク:5μV 以下
- 高いレール・トゥ・レール出力ドライブ:±15mA
- ダブルバッファ・デジタル入力
- 16ピン細型SSOPパッケージ
LTC2604/LTC2614/LTC2624はクワッドの16、14、12ビット、2.5V~5.5V動作、レール・トゥ・レール電圧出力DACで、16ピン細型SSOPパッケージで供給されます。これらのデバイスは、各DACごとに個別のリファレンス入力を装備しています。高性能出力バッファを内蔵し、単調性が保証されています。
これらのデバイスは、単一電源、複数の電圧出力で出力ドライブ、クロストーク、ロード・レギュレーションなど優れた性能を誇ります。
これらのデバイスは最大50MHzのクロックレートで動作可能なシンプルなSPI/MICROWIRE™互換3線シリアル・インターフェイスを使用します。デイジーチェーン機能とハードウェアCLR機能も搭載しています。
LTC2604/LTC2614/LTC2624はパワーオン・リセット回路を内蔵しています。起動時の出力電圧はゼロスケールから10mV以内で、起動後はゼロスケールにとどまり、それを有効な書き込み、更新が発生するまで維持します。
アプリケーション
- モバイル通信
- プロセス制御、産業用オートメーション
- 計測
- 自動試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品セレクタ・カード 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2614CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2614CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2614CGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2614CGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2614IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2614IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2614IGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2614IGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC2614CGN#PBF | 製造中 | |
LTC2614CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2614CGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2614CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2614IGN#PBF | 製造中 | |
LTC2614IGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2614IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2614IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC2614CGN#PBF | 製造中 | |
LTC2614CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2614CGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2614CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2614IGN#PBF | 製造中 | |
LTC2614IGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2614IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2614IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC2614CGN#PBF | 製造中 | |
LTC2614CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2614CGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2614CGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC2614IGN#PBF | 製造中 | |
LTC2614IGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2614IGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC2614IGN-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開くIBISモデル 1
最新のディスカッション
ltc2614に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める