LTC2602
LTC2602
製造中8ピンMSOPのデュアル16/14/12ビット・レール・トゥ・レールDAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.23
Viewing:
製品の詳細
- 最小のピン互換デュアルDAC
- LTC2602:16ビット
- LTC2612:14ビット
- LTC2622:12ビット
- 全温度範囲で16ビット単調性を保証
- 広い電源範囲:2.5V~5.5V
- 低消費電力動作:300μA/DAC(3V電源時)
- 1μA(最大)への個別チャネル・パワーダウン
- 非常に小さいDAC間クロストーク:30μV
- 高いレール・トゥ・レール出力ドライブ:±15mA
- ダブルバッファ・データ・ラッチ
- 10ビット・バージョンのLTC1661とピン互換
- 小型8ピンMSOPパッケージ
LTC2602/LTC2612/LTC2622はデュアルの16、14、12ビット、2.5V~5.5V動作、レール・トゥ・レール電圧出力DACで、8ピンMSOPパッケージで供給されます。高性能出力バッファを内蔵し、単調性が保証されています。
これらのデバイスは、単一電源、複数の電圧出力で出力ドライブ、クロストーク、ロード・レギュレーションなど優れた性能を誇ります。
これらのデバイスは最大50MHzのクロックレートで動作可能なシンプルなSPI/MICROWIRE™互換3線シリアル・インターフェイスを使用します。
LTC2602/LTC2612/LTC2622はパワーオン・リセット回路を内蔵しています。起動時の出力電圧はゼロスケールから10mV以内で、起動後はゼロスケールにとどまり、それを有効な書き込み、更新が発生するまで維持します。
アプリケーション
- モバイル通信
- プロセス制御、産業用オートメーション
- 計測
- 自動試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2602CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2602CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2602IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2602IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC2602CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2602CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2602IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2602IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2602CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2602CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2602IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2602IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開くIBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ltc2602に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める