LTC2471

製造中

208sps/833spsを選択可能で最大10ppm/℃の高精度リファレンスを内蔵した16ビットI2C ΔΣ A/Dコンバータ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビット分解能
  • 高精度リファレンスを内蔵—10ppm/℃(最大)
  • シングルエンド(LTC2471)または差動(LTC2473)
  • 出力レートを選択可能:208sps/833sps
  • オフセット誤差:1mV
  • 利得誤差:0.01%
  • 単一の変換セトリング時間により、多重化アプリケーションを簡素化
  • 自動シャットダウン機能を備えた単一サイクル動作
  • 電源電流:3.5mA(標準)
  • スリープ電流:2μA(最大)
  • 発振器内蔵—外付け部品不要
  • I2Cインタフェース
  • 3mm × 3mmの12ピン小型DFNパッケージおよびMSOPパッケージ
LTC2471
208sps/833spsを選択可能で最大10ppm/℃の高精度リファレンスを内蔵した16ビットI2C ΔΣ A/Dコンバータ
VREF vs Temperature Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
電流検出アンプ 1
LTC2990 新規設計に推奨 I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1718A

LTC2471 Selectable 208sps/833sps, 16-Bit I2C Delta Sigma ADCs with 10ppm/C Max Precision Reference (Requires DC590B)

製品詳細

DC1718A: Demo Board for the LTC2471 Selectable 208sps/833sps, 16-Bit I2C ΔΣ ADCs with 10ppm/°C Max Precision Reference.


 


DC1718A
LTC2471 Selectable 208sps/833sps, 16-Bit I2C Delta Sigma ADCs with 10ppm/C Max Precision Reference (Requires DC590B)
DC1718A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品