LTC2439-1
製造中8チャネル/16チャネル16ビットNo Latency デルタ-シグマ™ ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.99
製品の詳細
- 16チャネル・シングルエンドまたは8チャネル差動入力
- 低消費電流: 200μA、オートスリープ・モードで4μA
- レール・トゥ・レール差動入力/リファレンス
- 16ビット、ミッシング・コードなし
- VREFと関係なく16 ENOB、RMSノイズが1μV
- 非常に低い遷移ノイズ: < 0.02LSB
- 100mVという低電圧リファレンスを使用して1.5μVのLSBステップサイズで動作
- あらゆる入力およびリファレンス状態に対して、変調器の安定性とロックアップ耐性を保証
- 2.7V~5.5Vの単一電源動作
- 内部発振器―外付け部品が不要
- 最小87dB、50Hz/60Hz同時除去ノッチ・フィルタ
- 24ビットのLTC2418とピン互換
- 28ピンSSOPパッケージ
LTC2439-1は、16チャネル(8チャネル差動)マイクロパワー16ビット デルタ-シグマ アナログ-デジタル・コンバータです。発振器を内蔵し、INL 0.12LSB、RMSノイズ1μV、2.7V~5.5Vで動作します。デルタシグマ技法を採用し、マルチプレクス・アプリケーションに対応する1サイクルでのセトリングを実現します。LTC2439-1は、1本のピンにより、50Hzまたは60Hz±2%で87dB以上の差動モード除去比を達成するように構成できます。また、外部発振器によって、ユーザが定義した除去周波数にドライブすることも可能です。内部発振器には、周波数設定用の部品を外付けする必要はありません。
このコンバータは0.1V~VCCのあらゆる外部差動リファレンス電圧を使用できるので、レシオメトリックおよびリモート・センス測定アプリケーションに柔軟に対応できます。また、8差動チャネルまたは16シングル・エンド・チャネルを使用するように構成可能です。フルスケール・バイポーラ入力範囲は、-0.5VREF~0.5VREFです。リファレンス同相電圧VREFCMと入力同相電圧VINCMは、GND~VCCの範囲で個別に設定可能です。DC同相入力除去比は140dB以上です。
LTC2439-1はSPIおよびMICROWIRE™ プロトコルに適合する柔軟な4線デジタル・インターフェイスを介して通信を行います。
アプリケーション
- ダイレクト・センサ・デジタイザ
- 秤
- 直接温度測定
- ガス分析器
- ストレイン・ゲージ・トランスジューサ
- 計測
- データ収集
- 産業用プロセス制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2439-1CGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2439-1CGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2439-1IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC2439-1IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC2439-1CGN#PBF | 製造中 | |
LTC2439-1CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC2439-1IGN#PBF | 製造中 | |
LTC2439-1IGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。