LTC2392-16
製造中SNR が94dB の16ビット500ksps SAR ADC
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.19
製品の詳細
- スループット・レート: 500ksps
- INL:±2LSB (最大)
- ミッシングコードのない16ビット分解能を保証
- SNR: 94dB (標準)(fIN = 20kHz)
- 125°Cまでの動作を保証
- 単一5V電源
- I/O 電圧:1.8V~5V
- 消費電力: 110mW
- 差動入力範囲:±4.096V
- 内部リファレンス(最大20ppm/°C)
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- パラレルおよびシリアル・インタフェース
- 内部変換クロック
- 48ピン7mm × 7mm LQFP およびQFN パッケージ
LTC2392-16は低ノイズの高速16ビット逐次比較レジスタ (SAR) ADCです。このデバイスは単一5V電源で動作し、完全差動入力範囲が±4.096Vと広いので、最大限のダイナミックレンジを必要とする高性能アプリケーションに最適です。LTC2392-16は最大 ±2LSBの INLと標準94dB のSNRを達成し、16ビット分解能でミッシングコードがありません。
LTC2392-16は、保証初期精度が0.5% で温度係数が最大±20ppm/°Cの高精度リファレンスを内蔵しています。 パラレル・インタフェース・モードとシリアル・インタフェース・モードのいずれでも500kspsの高速スループットを実現し、サイクルの待ち時間がないので、様々な高速アプリケーションに最適です。内部発振器が変換時間を設定するので、外部タイミングの設計が楽になります。500ksps動作時の消費電力はわずか110mWで、ナップおよびスリープのパワーダウン・モードによって休止時の消費電力をさらに低減します。
アプリケーション
- 医療用イメージング
- 高速データ収集
- デジタル信号処理
- 産業用プロセス制御
- 計測
- ATE
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2392CLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2392CUK-16#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2392CUK-16#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2392HLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2392ILX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2392IUK-16#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2392IUK-16#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC2392CLX-16#PBF | 製造中 | |
LTC2392HLX-16#PBF | 製造中 | |
LTC2392ILX-16#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2389-18 | 製造中 | アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが99.8dBの18ビット2.5Msps SAR ADC |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
LT6350 | 新規設計に推奨 | 低ノイズのシングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2389-18 | 製造中 | アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが99.8dBの18ビット2.5Msps SAR ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2392-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める