LTC2351-12
製造中シャットダウン付き、6チャネル、12ビット、1.5Msps同時サンプリングADC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.71
製品の詳細
- 同時にサンプリングされる6つの差動入力を備えた1.5Msps ADC
- チャネル当たりのスループット:250ksps
- SINAD:72dB
- 低消費電力:16.5mW
- 単一3V電源動作
- 外部リファレンスを使用してオーバードライブ可能な2.5Vバンドギャップ・リファレンスを内蔵
- 3線SPI互換シリアル・インターフェイス
- CONVでトリガされる内部変換
- スリープ(12μW)シャットダウン・モード
- ナップ(4.5mW)シャットダウン・モード
- 0V~2.5Vのユニポーラまたは±1.25Vのバイポーラ差動入力範囲
- 同相除去比:83dB
- 小型32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC2351-12は、同時にサンプリングされる6つの差動入力を備えた12ビット、1.5Msps ADCです。このデバイスは、単一3V電源で消費電流がわずか5.5mAで、小型32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージで供給されます。スリープ・シャットダウン・モードでは、消費電力を12μWに低減します。低消費電力、小型パッケージのLTC2351-12は、携帯アプリケーションに適しています。
LTC2351-12はCONV信号の立ち上がりエッジで同時にサンプリングされる6つの個別の差動入力を備えています。これら6つのサンプリングされた入力は250ksps/チャネルのレートで変換されます。
83dBの同相除去比により、ソースから差動で信号を測定することによってグランド・ループや同相ノイズを排除できます。
このデバイスは、BIPピンの状態に応じて、0V~2.5Vのユニポーラ入力または±1.25Vのバイポーラ入力を差動変換します。差動入力範囲が維持されている間は、どのアナログ入力もレール・トゥ・レールで振幅できます。
変換シーケンスを短縮して、SEL2、SEL1、SEL0入力のロジック状態に応じて、5つ以下のチャネルを変換することができます。
シリアル・インターフェイスによって96クロックで変換結果を送出するので、標準シリアル・インターフェイスと互換性があります。
Bits | |
LTC2351-12 | 12 |
LTC2351-14 | 14 |
アプリケーション
- 多相電力測定
- 多相モータ制御
- データ収集システム
- 無停電電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2351CUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2351CUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2351HUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2351HUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2351IUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2351IUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC2351CUH-12#PBF | 製造中 | |
LTC2351CUH-12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2351HUH-12#PBF | 製造中 | |
LTC2351HUH-12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2351IUH-12#PBF | 製造中 | |
LTC2351IUH-12#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
最新のディスカッション
ltc2351-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める