LTC2335-16

製造中

入力同相電圧範囲の広い16ビット、1Msps、8チャネル、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$16.42
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • スループット:1Msps
  • INL(最大):±1LSB
  • 欠落コードのない16ビットを保証
  • 同相電圧範囲の広い差動入力
  • 入力レンジを選択可能な8チャネルSoftSpanマルチプレクサ
    • ±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、0V~5.12V
    • ±12.5V、0V~12.5V、±6.25V、0V~6.25V
  • シングル・コンバージョンのSNR:94.4dB(標準)
  • THD:–109dB(標準、fIN = 2kHz)
  • CMRR:118dB、アクティブ・クロストーク:125dB(標準)
  • レール・トゥ・レールの入力オーバードライブ耐性
  • 遅延のない制御が可能なプログラマブル・シーケンサ
  • 125°Cまでの動作を保証
  • リファレンスとバッファを内蔵(4.096V)
  • SPI CMOS(1.8V ~5V)とLVDSのシリアルI/O
  • パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
  • 電力損失:180mW(標準)
  • 48ピン(7mm×7mm)LQFPパッケージ
LTC2335-16
入力同相電圧範囲の広い16ビット、1Msps、8チャネル、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


評価用キット

eval board
DC2412A-B

LTC2335-16 Demo Board | Octal, 16-Bit, 1Msps Multiplexed Input SAR ADC (requires DC590, DC2026 or DC890)

製品詳細

Demonstration circuit 2412A shows the proper way to drive the LTC2335 ADC. The LTC2335 is a low noise, high speed, 8-channel 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADC. The LTC2335 has a flexible SoftSpan interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2× buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.

DC2412A-B
LTC2335-16 Demo Board | Octal, 16-Bit, 1Msps Multiplexed Input SAR ADC (requires DC590, DC2026 or DC890)

最新のディスカッション

LTC2335-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品