LTC2297
製造中デュアル14ビット、65/40/25Msps 低消費電力3V ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.74
製品の詳細
- デュアルの14ビットADC
- サンプル・レート:65Msps/40Msps/25Msps
- 単一3V電源 (2.7V~3.4V)
- 低消費電力:400mW/235mW/150mW
- SNR:74dB(最大70MHzの入力で)
- SFDR:85dB(最大70MHzの入力で)
- チャネル間分離:110dB(100MHzで)
- マルチプレクス・データバスまたは独立したデータバス
- 柔軟な入力:1VP-P~2VP-P
- フルパワー帯域幅が575MHzのサンプル/ホールド
- クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- ピン互換ファミリ
- 105Msps:LTC2282(12ビット)、LTC2284(14ビット)
- 80Msps:LTC2294(12ビット)、LTC2299(14ビット)
- 65Msps:LTC2293(12ビット)、LTC2298(14ビット)
- 40Msps:LTC2292(12ビット)、LTC2297(14ビット)
- 25Msps:LTC2291(12ビット)、LTC2296(14ビット)
- 10Msps:LTC2290(12ビット)、LTC2295(14ビット)
- 64ピン9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2298/LTC2297/LTC2296は、ダイナミックレンジの広い高周波信号をデジタル化する目的で設計された14ビット、65Msps/40Msps/25Msps、低消費電力、デュアル3V A/Dコンバータです。LTC2298/LTC2297/LTC2296は、ナイキスト周波数での信号に対するSNRが74.3dB、SFDRが90dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい画像処理アプリケーションや通信アプリケーションに最適です。
DC規格では、±1.2LSB(標準)のINL、±0.5LSB(標準)のDNL、欠落コードがないことが全温度範囲で規定されています。遷移ノイズは1LSBRMSと低く抑えられています。
単一3V電源により、低消費電力動作が可能です。個別の出力電源により、0.5V ~3.6Vロジックをドライブする出力が可能です。オプションのマルチプレクサにより、1つのデジタル出力バスを2つのチャネルで共有することができます。
シングルエンドCLK入力によってコンバータ動作を制御します。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。
アプリケーション
- 無線および有線の広帯域通信
- イメージング・システム
- スペクトル分析
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2297CUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2297CUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2297IUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2297IUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?