LTC2289

製造中

デュアル10ビット、80Msps、低ノイズ3V ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル10ビットADC
  • サンプル・レート:80Msps
  • 単一3V電源 (2.7V~3.4V)
  • 低消費電力:422mW
  • SNR:(70MHzの入力で)61.6dB
  • SFDR:(70MHzの入力で)85dB
  • チャネル間分離:(100MHzで)110dB
  • マルチプレクス・データバスまたは独立したデータバス
  • 柔軟な入力:1VP-P~2VP-P
  • 575MHzのフルパワー帯域幅S/H
  • フルパワー帯域幅が575MHzのサンプル/ホールド
  • クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • シャットダウン・モードとナップ・モード
  • ピン互換ファミリ
    • 105Msps:LTC2282(12ビット)、LTC2280(10ビット)
    • 80Msps:LTC2294(12ビット)、LTC2289(10ビット)
    • 65Msps:LTC2293(12ビット)、LTC2288(10ビット)
    • 40Msps:LTC2292(12ビット)、LTC2287(10ビット)
    • 25Msps:LTC2291(12ビット)、LTC2286(10ビット)
  • 64ピン9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2289
デュアル10ビット、80Msps、低ノイズ3V ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
完全差動アンプ 1
LTC6420-20 最終販売 整合したデュアル1.8GHz差動アンプ/ADCドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DC851A-O

LTC2289IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 80Msps 10-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890)

製品詳細

DC851A-O: Demo Board for the LTC2289 Dual 10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC.

DC851A-O
LTC2289IUP | DeMUX Dual ADC, +3.0V, 80Msps 10-Bit 1MHz < AIN < 70MHz, (Requires DC890)

最新のディスカッション

LTC2289に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品