LTC2288
製造中デュアル10ビット、65/40/25Msps、低ノイズ3V ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.74
製品の詳細
- デュアル10ビットADC
- サンプル・レート:65Msps/40Msps/25Msps
- 単一3V電源 (2.7V~3.4V)
- 低消費電力:400mW/235mW/150mW
- SNR:(70MHzの入力で)61.8dB
- SFDR:(70MHzの入力で)85dB
- チャネル間分離:(100MHzで)110dB
- マルチプレクス・データバスまたは独立したデータバス
- 柔軟な入力:1VP-P~2VP-P
- 575MHzのフルパワー帯域幅S/H
- クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- ピン互換ファミリ
- 105Msps:LTC2282(12ビット)、LTC2280(10ビット)
- 80Msps:LTC2294(12ビット)、LTC2289(10ビット)
- 65Msps:LTC2293(12ビット)、LTC2288(10ビット)
- 40Msps:LTC2292(12ビット)、LTC2287(10ビット)
- 25Msps:LTC2291(12ビット)、LTC2286(10ビット)
- 10Msps:LTC2290(12ビット)、LTC2292(14ビット)
- 64ピン9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2288/LTC2287/LTC2286は、ダイナミックレンジの広い高周波信号をデジタル化する目的で設計された10ビット、65Msps/40Msps/25Msps、低ノイズ、デュアル3V A/Dコンバータです。LTC2288/LTC2287/LTC2286は、ナイキスト周波数での信号に対するSNRが61.8dB、SFDRが85dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい画像処理アプリケーションや通信アプリケーションに最適です。
DC規格では、±0.1LSB(標準)のINL、±0.05LSB(標準)のDNL、±0.6LSBのINL、±0.5LSBのDNLが全温度範囲で規定されています。遷移ノイズは0.07LSBRMSと低く抑えられています。
単一3V電源により、低消費電力動作が可能です。個別の出力電源により、0.5V ~3.6Vロジックをドライブする出力が可能です。オプションのマルチプレクサにより、1つのデジタル出力バスを2つのチャネルで共有することができます。シングルエンドCLK入力によってコンバータ動作を制御します。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。
アプリケーション
- 無線および有線の広帯域通信
- イメージング・システム
- スペクトル分析
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2288CUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2288CUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2288IUP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2288IUP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
インテジャー N PLL 1 | ||
LTC6946 | 最終販売 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
完全差動アンプ 1 | ||
LTC6420-20 | 最終販売 | 整合したデュアル1.8GHz差動アンプ/ADCドライバ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2288に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める