LTC2259-12

製造中

12ビット、80Msps超低消費電力1.8V ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SNR:70.8dB
  • SFDR:85dB
  • 低消費電力:124mW/103mW/87mW
  • 1.8V単電源
  • CMOS、DDR CMOSまたはDDR LVDS出力
  • 選択可能な入力範囲:1VP-P~2VP-P
  • フルパワー帯域幅が800MHzのサンプル/ホールド
  • オプションのデータ出力ランドマイザ
  • オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • シャットダウン・モードとナップ・モード
  • 設定用のシリアルSPIポート
  • ピン互換の14ビットおよび12ビット・バージョン
  • 40ピン6mm×6mm QFNパッケージ
LTC2259-12
12ビット、80Msps超低消費電力1.8V ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インテジャー N PLL 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
完全差動アンプ 1
LTC6406 最終販売 3GHz、低ノイズ、レール・トゥ・レール入力差動アンプ/ドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DC1370A-I

LTC2259-12 | 12-bit 80Msps ADC, CMOS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890 and DC1075

製品詳細

DC1370A-I: Demo Board for the LTC2259-12 12-Bit, 80Msps Ultralow Power 1.8V ADCs

eval board
DC1369A-I

LTC2259-12 | 12-bit 80Msps ADC, LVDS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

製品詳細

DC1369A-I: Demo Board for the LTC2259-12 12-Bit, 80Msps Ultralow Power 1.8V ADCs

DC1370A-I
LTC2259-12 | 12-bit 80Msps ADC, CMOS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890 and DC1075
DC1369A-I
LTC2259-12 | 12-bit 80Msps ADC, LVDS Outputs, 5-170MHz, Requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

最新のディスカッション

LTC2259-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める