LTC2240-10
製造中10ビット、170Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$29.54
製品の詳細
- サンプル・レート:170Msps
- SNR:60.6dB
- SFDR:80dB
- 1.2GHzのフルパワー帯域幅S/H
- 単一2.5V電源
- 低消費電力:445mW
- LVDS、CMOSまたはデマルチプレクスCMOS出力
- 選択可能な入力範囲:±0.5Vまたは±1V
- ミッシング・コードなし
- オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- データ・レディ出力クロック
- ピン互換ファミリ
- 250Msps: LTC2242-12 (12ビット), LTC2242-10 (10ビット)
- 210Msps: LTC2241-12 (12ビット), LTC2241-10 (10ビット)
- 170Msps: LTC2240-12 (12ビット), LTC2240-10 (10ビット)
- 185Msps: LTC2220-1 (12ビット)
- 170Msps: LTC2220 (12ビット), LTC2230 (10ビット)
- 135Msps: LTC2221 (12ビット), LTC2231 (10ビット)
- 64ピン9mm×9mm QFNパッケージ
LTC2240-10は、高周波の広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する170Mspsサンプリング10ビットA/Dコンバータです。SNRが60.6dB、SFDRが80dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、95fsRMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながらIF周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±0.3LSB(標準)のINLと±0.1LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。
デジタル出力は、差動LVDSまたはシングルエンドCMOSのいずれかに設定可能です。CMOS出力フォーマットは、1本のバスがフル・データレートで動作する形式、2本のデマルチプレクス・バスが半分のデータレートで動作し、インターリーブ間隔で更新を行う形式、2本のデマルチプレクス・バスが半分のデータレートで動作し、同時更新を行う形式の3つから選択できます。個別の出力電源により、0.5V~2.625VのCMOS出力振幅が可能です。
ENC+およびENC-入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルで高性能を達成できます。
Bits | |
LTC2240-10 | 10 |
LTC2240-12 | 12 |
- 無線および有線の広帯域通信
- ケーブル・ヘッドエンド・システム
- パワーアンプの直線化
- 通信テスト機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2240CUP-10#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2240CUP-10#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2240IUP-10#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2240IUP-10#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2021 - 21_0108 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTC2240 QFN (UP64) package |
||
LTC2240CUP-10#PBF | 製造中 | |
LTC2240CUP-10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2240IUP-10#PBF | 製造中 | |
LTC2240IUP-10#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
完全差動アンプ 1 | ||
LTC6401-14 | 最終販売 | DC~140MHz向けの2GHz低ノイズ、低歪み、差動ADCドライバ |
標準の高速A/Dコンバータ 1 | ||
LTC2150-12 | 製造中 | 12ビット170MspsシングルADC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2150-12 | 製造中 | 12ビット170MspsシングルADC |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2240-10に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める