LTC2236
製造中10-Bit, 65/40/25Msps Low Power 3V ADCs
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.08
製品の詳細
- サンプル・レート:65Msps/40Msps/25Msps
- 単一3V電源 (2.7V~3.4V)
- 低消費電力:205mW/120mW/75mW
- SNR:(70MHzの入力で)61.6dB
- SFDR:(70MHzの入力で)85dB
- ミッシング・コードなし
- 柔軟な入力:1VP-P~2VP-P
- 575MHzのフルパワー帯域幅S/H
- クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- ピン互換ファミリ
- 80Msps:LTC2239(10ビット)、LTC2229(12ビット)、LTC2249(14ビット)
- 65Msps:LTC2238(10ビット)、LTC2228(12ビット)、LTC2248(14ビット)
- 40Msps:LTC2237(10ビット)、LTC2227(12ビット)、LTC2247(14ビット)
- 25Msps:LTC2236(10ビット)、LTC2226(12ビット)、LTC2246(14ビット)
- 32ピン5mm×5mm QFNパッケージ
The LTC2238/LTC2237/LTC2236 are 10-bit 65Msps/40Msps/25Msps, low power 3V A/D converters designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals. The LTC2238/LTC2237/LTC2236 are perfect for demanding imaging and communications applications with AC performance that includes 61.6dB SNR and 80dB SFDR for signals well beyond the Nyquist frequency.
DC specs include ±0.1LSB INL (typ), ±0.05LSB DNL (typ) and ±0.5LSB INL, ±0.5LSB DNL over temperature. The transition noise is a low 0.07LSBRMS.
A single 3V supply allows low power operation. A separate output supply allows the outputs to drive 0.5V to 3.3V logic.
A single-ended CLK input controls converter operation. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed for a wide range of clock duty cycles.
アプリケーション
- 無線および有線の広帯域通信
- イメージング・システム
- 超音波
- スペクトル分析
- 携帯用計測器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2236CUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2236CUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2236IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2236IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC2236CUH#PBF | 製造中 | |
LTC2236CUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC2236IUH#PBF | 製造中 | |
LTC2236IUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?