LTC2143-14
製造中14ビット、80Msps 低消費電力デュアルADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$45.01
製品の詳細
- 2チャネル同時サンプリングADC
- SNR:73.1dB
- SFDR:90dB
- 低消費電力:189mW/149mW/113mW(合計)、95mW/75mW/57mW(チャネル当たり)
- 単一1.8V電源
- CMOS、DDR CMOSまたはDDR LVDS出力
- 選択可能な入力範囲:1VP-P~2VP-P
-
750MHzのフルパワー帯域幅サンプル/ホールド
- オプションのデータ出力ランダマイザ
- オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- スリープ・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- 64ピン(9mm × 9mm)QFNパッケージ l>
LTC2145-14/LTC2144-14/LTC2143-14は、広いダイナミック・レンジの高周波信号をデジタル化する2チャネル同時サンプリング14ビットA/Dコンバータです。SNRが73.1dB、SFDR が90dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、ジッタがわずか0.08psRMSなので、優れたノイズ性能を維持しながらIF周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±1LSB(標準)のINL、±0.3LSB(標準)のDNL、およびミッシング・コードがないことが全温度範囲で規定されています。遷移ノイズは1.2LSBRMSです。
デジタル出力は、フルレートCMOS、ダブルデータレートCMOS、ダブルデータレートLVDSのいずれかに設定可能です。独立した出力電源により、1.2V~1.8VのCMOS出力振幅が可能です。
ENC+および ENC-入力は、 正弦波、PECL、LVDS、TTL、またはCMOS入力により、差動またはシングルエンドでドライブできます。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルにおいてフルスピードで高性能を実現できます。
Bits |
|
LTC2143-12 | 12 |
LTC2143-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 携帯型の医療用画像処理
- マルチチャネル・データ収集
- 非破壊試験
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2143CUP-14#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2143CUP-14#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2143IUP-14#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2143IUP-14#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2143-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める