LTC2067
LTC2067
新規設計に推奨電源電流10µA、低 IBのゼロドリフト・オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.84
Viewing:
製品の詳細
- 低電源電流:最大10μA(アンプあたり)
- オフセット電圧:5μV(最大)
- オフセット電圧のドリフト:0.02μV/°C(最大)
- 入力バイアス電流
- 5pA(代表値)
- 最大50pA、–40°C~85°C
- 最大150pA、–40°C~125°C
- EMIフィルタ内蔵(1.8GHzで90dBの除去比)
- シャットダウン電流:最大170nA(アンプあたり)
- レール・トゥ・レールの入出力
- 動作電源電圧範囲:1.7V~5.25V
- AVOL:140dB(代表値)
- デューティ・サイクル・アプリケーション向け低チャージ・パワーアップ
- 仕様規定されている温度範囲:
- –40°C~85°C
- –40°C~125°C
- SC70/TSOT23/MS8/DFN10/TSSOP14/QFN16パッケージ
LTC2066/LTC2067/LTC2068 は、シングル/デュアル/クワッドの低消費電力ゼロドリフト100kHzアンプです。LTC2066/LTC2067/LTC2068により、超低消費電力レベルでの高分解能測定が可能になります。
電源電流(代表値)は、アンプ1つあたり7.5μA、最大10μAです。使用可能なシャットダウン・モードは、デューティ・サイクル・アプリケーションで消費電力が最小限に抑えられるように最適化されており、パワーアップ時の充電損失が低いため、合計消費電力が減少します。
LTC2066/LTC2067/LTC2068の自己補正回路により、入力オフセット(最大5μV)とオフセット・ドリフト(0.02μV/°C)が非常に低くなります。最大入力バイアス電流はわずか35pAで、仕様規定されている温度範囲全体で150pAを超えることはありません。LTC2066/LTC2067/LTC2068の入力バイアス電流が極めて低いため、帰還ネットワークで電力節約値が高い抵抗を使用できます。
超低静止電流と優れた精度により、LTC2066/LTC2067/LTC2068は、携帯可能なエナジー・ハーベスティングおよびワイヤレス・センサー・アプリケーションでシグナル・チェーン・ビルディング・ブロックとして機能します。
LTC2066は、6ピンSC70および5ピンTSOT-23パッケージで使用できます。LTC2067は、8ピンMSOPおよび10ピンDFNパッケージで使用できます。LTC2068は、14ピンTSSOPおよび16ピン3mm × 3mm QFNパッケージで使用できます。これらのデバイスは、-40°C~85°Cおよび-40°C~125°Cの温度範囲で完全に仕様規定されています。
アプリケーション
- ワイヤレス・メッシュ・ネットワークでのシグナル・コンディショニング
- 携帯型計測器システム
- 低消費電力センサー・コンディショニング
- ガス検出
- 温度計測
- 医療用計測器
- エナジー・ハーベスティング・アプリケーション
- 低消費電力の電流検出
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2067HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2067HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2067HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2067HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2067IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2067IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2067IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2067IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2067HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2067HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2067IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2067IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2067HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2067HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2067IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2067IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC2067 Demo Circuit - Precision, µPower Carbon Monoxide Detector
- LTC2067 Demo Circuit - Example Use of Parallel Amplifiers to Reduce Noise by Square Root of 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2067
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。