LTC2066

新規設計に推奨

電源電流10µA、低 IBのゼロドリフト・オペアンプ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.12
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低電源電流:最大10μA(アンプあたり)
  • オフセット電圧:5μV(最大)
  • オフセット電圧のドリフト:0.02μV/°C(最大)
  • 入力バイアス電流
    • 5pA(代表値)
    • 最大50pA、−40°C~85°C
    • 最大150pA、−40°C~125°C
  • EMIフィルタ内蔵(1.8GHzで90dBの除去比)
  • シャットダウン電流:最大170nA(アンプあたり)
  • レール・トゥ・レールの入出力
  • 動作電源電圧範囲:1.7V~5.25V
  • AVOL:140dB(代表値)
  • デューティ・サイクル・アプリケーション向け低チャージ・パワーアップ
  • 仕様規定されている温度範囲:
    • −40°C~85°C
    • −40°C~125°C
  • SC70/TSOT23/MS8/DFN10/TSSOP14/QFN16パッケージ
LTC2066
電源電流10µA、低 IBのゼロドリフト・オペアンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 3


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2066

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2837A-A/DC2837A-B

LTC2063/LTC2066 2µA/10µA電源電流、低IB、ゼロドリフト・オペアンプ 

製品詳細

デモ回路2837Aは、SC70 6ピン・パッケージに含まれるシャットダウン機能付きマイクロパワー・ゼロ・ドリフト・オペ・アンプLTC2063 (-A オプション)またはLTC2066(-B オプション)を紹介するカスタマイズ可能なボードです。このボードは、最も一般的なオペアンプ・アプリケーション向けの配置になっており、幅広いアプリケーションでできる限り柔軟に使えるように大部分が空になっています。

DC2837Aでは、入出力、電源、シャットダウン用のタレットとSMAコネクタが付いた小型プリント回路基板にSC70パッケージ・オペアンプ、ジャンパ、ユニティ・ゲイン構成抵抗器、入力ローパス・フィルタ、逆電流保護、電源バイパス・コンデンサが搭載されています。このボードは、必要に応じて分割レールまたは単電源で使用できます。

ユーザは、ボードに外部±2.5V分割電源と入力信号を供給するだけでかまいません。部品をシャットダウンから起動するときに最小限の過渡電流をデモンストレーションするだけでなく、外部シャットダウン信号を適用できます。

DC2837A-A/DC2837A-B
LTC2063/LTC2066 2µA/10µA電源電流、低IB、ゼロドリフト・オペアンプ 

最新のディスカッション

最近表示した製品