LTC1852
製造中8チャネル、10ビット/12ビット、400ksps、低消費、サンプリングADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.15
製品の詳細
- 柔軟な8チャネル・マルチプレクサ
- シングル・エンドまたは差動入力
- 2つの利得範囲
- ユニポーラまたはバイポーラ動作
- 低消費:
3V電源、250kspsで3mW
5V電源、400kspsで10mW - スキャン・モードおよびプログラマブル・シーケンサ
- ピン・コンパチブルな10ビットLTC1852と12ビットLTC1853
- 真の差動入力により、同相ノイズを除去
- 2.5Vリファレンス内蔵
- MUXアドレスを含むパラレル出力
- 3Vロジックに容易にインタフェース可能
- ナップとスリープのシャットダウン・モード
10ビットのLTC1852と12ビットのLTC1853は、 完全な8チャネル・データ収集システムです。極めて柔軟性の高い8チャネル・マルチプレクサ、 サンプル&ホールド付き400ksps(3V電源使用時は250ksps)逐次比較型アナログ-デジタル・コンバータ、 内部2.5Vリファレンスおよびリファレンス・バッファ・アンプ、14ビットまたは16ビット・パラレル出力インタフェースを内蔵しています。 マルチプレクサは、シングルエンドまたは差動入力、2つの利得範囲、およびユニポーラまたはバイポーラ動作用に構成可能です。 8つのマルチプレクサ・チャネルすべてにわたって繰り返しサイクリングするスキャン・モードを備えており、 連続してスキャン可能な最大16のアドレスおよび構成のシーケンスでプログラムすることも可能です。シーケンス・メモリはリードバックもできます。
リファレンスおよびバッファ・アンプは、4.096V、2.5V、2.048Vの範囲でピン・ストラップ可能です。 パラレル出力には、10ビットまたは12ビットの変換結果と4ビットのマルチプレクサ・アドレスが含まれています。 デジタル出力は個別の電源から電力を得るので、3Vデジタル・ロジックに容易にインタフェース可能です。 標準消費電力は、単一5V電源動作時に400kspsで10mW、単一3V電源動作時に250kspsで3mWです。
アプリケーション
- 高速データ収集
- 試験および測定
- イメージング・システム
- テレコム
- 産業用プロセス制御
- スペクトラム分析
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1852CFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1852CFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1852IFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
LTC1852IFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
LTC1852CFW#PBF | 製造中 | |
LTC1852CFW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1852IFW#PBF | 製造中 | |
LTC1852IFW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
LTC1852に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める