LTC1665

製造中

マイクロパワー・オクタル 8ビットDAC

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 小型:SO-8のボード・スペースに8個のDAC 
  • 超低消費電流:バッテリ寿命を延長するDACあたり56μAおよび1μAのスリープ・モード消費電流 
  • 8ビットLTC1665と10ビットLTC1660はピン・コンパチブル 
  • 2.7V~5.5Vの広い電源範囲で動作 
  • 最大1000pFをドライブ可能なレール・トゥ・レール電圧出力 
  • リファレンス範囲には比例0V~VCC出力用に電源が含まれる 
  • 小型:外部バッファ不要の定インピーダンス・リファレンス入力
LTC1665
マイクロパワー・オクタル 8ビットDAC
LTC1665 Differential Nonlinearity (DNL) Product Package 1 LTC1660 Differential Nonlinearity (DNL)
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC2795

LTC1660/ LTC1665/ LTC1664 2-Channel, 10-Bit, Micropower DACs

製品詳細

Demonstration circuit 2795 features the LTC®1660/ LTC1665 and LTC1664. The 8-bit LTC1665 and 10-bit LTC1660 integrate eight accurate, serially addressable digital-to-analog converters (DACs) in tiny 16-pin narrow SSOP packages. The LTC1664 is a 10-bit quad DAC.

Each buffered DAC draws just 56μA total supply current yet is capable of supplying DC output currents in excess of 5mA and reliably driving capacitive loads to 1000pF. Sleep mode further reduces total supply current to 1μA.

DC2795
LTC1660/ LTC1665/ LTC1664 2-Channel, 10-Bit, Micropower DACs
DC2795_UG-1369 Image

最新のディスカッション

最近表示した製品