LTC1664
LTC1664
製造中マイクロパワー・クワッド 10ビットDAC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.70
Viewing:
製品の詳細
- 小型:SO-8のボード・スペースに4 個のDAC
- マイクロパワー:バッテリ寿命を延長するDACあたり59μAおよび1μAのスリープ・モード消費電流
- 2.7V ~5.5Vの広い電源範囲で動作
- 1000pFをドライブ可能なレール・トゥ・レール電圧出力
- レシオメトリック0V~VCC出力ではリファレンス範囲は電源を含む
- リファレンス入力は全コードに対してインピーダンスが一定で、外部リファレン ス・バッファが不要
- 個別にアドレス可能なDAC
- 微分非直線性:±0.75LSB最大
- ピン・コンパチブルのオクタル・バージョン(LTC1660)有り
LTC1664は、4 個の高精度、シリアル・アドレス可能な10ビット・デジタル-アナログ・コンバータ(DAC)を1 個の小型16ピン細型SSOPパッケージに集積しています。各バッファ付きDACは59μAの電源電流しか消費せず、しかも5mAを超えるDC出力電流を供給し、最大1000pFの容量性負荷を確実にドライブ可能です。スリープ・モードでは、全電源電流はさらに1μAまで減少します。
独自の固有単調性電圧補間アーキテクチャは、きわめて小さな外部フォーム・ファクタを許容し、優れたリニアリティを提供します。
LTC1664は、超低電源電流、省電力スリープ・モード、および非常にサイズがコンパクトなのでバッテリ駆動アプリケーションに最適で、使いやすさ、高性能、広い電源電圧範囲などの特徴を備えているので、汎用コンバータとして優れた製品です。
アプリケーション
- モバイル通信
- リモート工業用装置
- 製造のための自動較正
- 携帯用バッテリ駆動機器
- トリム/調整アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1664CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1664CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1664CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
LTC1664IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1664IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1664IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1664CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1664CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1664IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1664IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1664CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1664CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1664IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1664IGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1664CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1664CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1664IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1664IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1664CN#PBF | 製造中 | |
LTC1664IN#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1664CN#PBF | 製造中 | |
LTC1664IN#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く