LTC1598
製造中4および8チャネル、マイクロパワー・サンプリング12ビット、シリアルI/O、A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.63
製品の詳細
- 12ビット分解能
- 自動シャットダウン時の消費電流:1nA
- 低消費電流:320μA(標準)
- 保証DNL:±3/4 LSB(最大)
- 単一5V電源動作(3Vバージョンもあり:LTC1594L/LTC1598L)
- マルチプレクサ:
- 4チャネルMUX(LTC1594)
- 8チャネルMUX(LTC1598)
- 独立したMUX出力およびADC入力ピン
- MUXとADCを個別に制御可能
- サンプリング・レート:16.8ksps
- QSPI、SPI、MICROWIRE™ などに対応するI/O
- 小型パッケージ:
- 16ピン細型SO(LTC1594)
- 24ピンSSOP(LTC1598)
LTC1594およびLTC1598はそれぞれ4チャネルおよび8チャネル・マルチプレクサを搭載したマイクロパワー、12ビット・サンプリングA/Dコンバータです。変換時の消費電流は標準でわずか320μAですが、変換を行っていないときは自動的に標準1nAまでパワーダウンします。LTC1594は16ピンSOパッケージ、LTC1598は24ピンSSOPパッケージで供給されます。どちらのデバイスも5V電源で動作します。これらの12ビット・スイッチト・キャパシタ逐次比較型ADCは、サンプル&ホールドを内蔵しています。
内蔵シリアル・ポートにより、3本または4本の伝送線を通して様々なマイクロプロセッサやマイクロコントローラに効率よくデータを転送できます。このような伝送機能を極めて低消費電力で実現するので、遠隔配置が可能となり、絶縁バリアを介したデータ伝送も行えます。
レシオメトリック・アプリケーションで使用可能です。また、外部リファレンスを使用することもできます。高インピーダンスのアナログ入力を備え、縮小されたスパン(1.5V以下のフルスケール)で動作できるので、多くのアプリケーションにおいてセンサやトランスデューサに直接接続可能で、利得段が不要です。
アプリケーション
- ペン・スクリーンのデジタル化
- バッテリ駆動システム
- リモート・データ収集
- 絶縁データ収集
- バッテリ・モニタリング
- 温度測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1598CG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1598CG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1598IG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1598IG#TRPBF | 24-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1598CG#PBF | 製造中 | |
LTC1598CG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1598IG#PBF | 製造中 | |
LTC1598IG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
評価用キット
最新のディスカッション
ltc1598に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める