LTC1555
製造中SIM電源およびレベル変換器
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.12
製品の詳細
- 昇圧/降圧チャージ・ポンプにより5Vを生成
- 入力電圧範囲:2.7V~10V
- 出力電流:
- 10mA(VIN ≧ 2.7V)
- 20mA (VIN ≧ 3V)
- 3Vから5Vへの信号レベル変換器
- すべてのSIM接続ピンで10kV以上のESD保護
- 短絡および過熱保護
- 超低動作電流:60μA
- 超低シャットダウン電流: < 1μa
- ソフト・スタートによりターンオン時の突入電流を制限
- プログラム可能な3Vまたは5V出力電圧
- 650kHzのスイッチング周波数
- 補助4.3V LDO/電源スイッチ(LTC1556のみ)
- 16ピンおよび20ピン細型SSOPパッケージで供給
LTC1555/LTC1556は、GSMセルラー電話で3Vまたは5Vの加入者識別モジュール(SIM)にインタフェースするのに必要な電源変換およびレベル・シフトを提供します。これらのICは安定化5V電源をSIMカードに供給するチャージ・ポンプDC/DCコンバータを内蔵しています。入力電圧範囲は2.7Vから10Vで、バッテリへの直接接続が可能です。出力電圧は3V、5V、またはVIN ピンへの直結をプログラムすることができます。
ソフト・スタート機能によりターンオン時の突入電流を制限し、別の低電力DC/DCコンバータから入力が供給されているときの起動時の問題を軽減することができます。LTC1556は、補助LDOレギュレータ/電源スイッチも内蔵しており、周波数シンセサイザや他の低電力回路に電力を供給するのに使用できます。
動作電流は60μAでシャットダウン電流が1μAなので、バッテリの寿命を延長できます。小さな16ピンおよび20ピン細型SSOPパッケージのためボード面積が少なくてすみ、3個の小型外付けコンデンサしか必要ありません。
アプリケーション
- GSMセルラー電話用SIMインタフェース
- スマート・カード・リーダ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1555CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1555CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1555IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1555IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1555CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1555CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1555IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1555IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1555CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1555CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1555IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1555IGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1555CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1555CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1555IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1555IGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
LTC1555に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める