LTC1551L
製造中低ノイズ、スイッチトキャパシタ安定化電圧インバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
製品の詳細
- 単一正電源から安定化された負電圧を発生
- 低出力リップル:1mVP-P以下(標準)
- 高チャージポンプ周波数:900kHz(標準)
- 小容量のチャージポンプ用コンデンサを使用:0.1μF
- 4個の外付けコンデンサのみ必要
- 固定-4.1V、-2.5V、-2V、または可変出力
- シャットダウン・モードでは電源電流が1μA以下
- 高出力電流:最大20mA(VCCからVOUTの範囲による)
- 出力レギュレーション:全入力、負荷、温度変動で2.5%
- 8ピンMSOP、8ピン細型SOおよび16ピン細型SSOPパッケージ
LTC1550L/LTC1551Lは、出力リップルを低減する内部リニア・ポスト・レギュレータを内蔵したスイッチト・キャパ シタ・チャージ・ポンプ電圧インバータです。 LTC1550Lの出力電圧は、-4.1V、-2.5V、-2Vで、標準リップル電圧は1mVP-P以下です。 LTC1550Lには可変出力電圧バージョンもあります。LTC1550L/LTC1551LはポータブルのRFやセルラ電話アプリケーション用GaAs トランスミッタFET のバイアス電圧発生器として使用するのに適しています。
LTC1550L/LTC1551Lは、2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、5V電源で標準消費電流は3.5mAです。各デバイスは、電源電流を標準0.2μAに低減するTTL互換のシャットダウン・ピンを備えています。 LTC1550Lのシャットダウン・ピンはアクティブ“L”(SHDN)、LTC1551Lのシャットダウン・ピンはアクティブ“H”(SHDN)です。外付け部品は、1個の入力バイパス・コンデンサ、2個の0.1μF チャージポンプ・コンデンサ、および1個のリニア・レギュレータ出力用フィルタ・コンデンサの4個しか必要ありません。可変のLTC1550L/LTC1551Lには、出力電圧を設定するために2本の追加抵抗が必要です。LTC1550L/LTC1551Lは、最大20mA(VCCからVOUTの範囲により異なる)の出力電流を供給し、±2.5%の出力レギュレーションを保証します。
固定電圧と可変のLTC1550L/LTC1551Lはいずれも、8ピンMSOPおよびSOプラスチック・パッケージで供給されます。可変型のLTC1550Lは、REGピン付き16ピンSSOPでも供給されます。
アプリケーション
- GaAs FETバイアス発生器
- 負電源発生器
- バッテリ電源機器
- 単一電源アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1551LCMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1551LCMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1551LCMS8-4.1#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1551LCMS8-4.1#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1551LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1551LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1551LCS8-4.1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1551LCS8-4.1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1551LCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1551LCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1551LCMS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1551LCMS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1551LCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1551LCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1551LCMS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1551LCMS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1551LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1551LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1551LCS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1551LCS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1551LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1551LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1551LCS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1551LCS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1551LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1551LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1551LCS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1551LCS8-4.1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1551CS8-4.1
- LTC1551LCS8
- LTC1551LCS8-4.1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc1551lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める