LTC1550
製造中低ノイズ、スイッチト・キャパシタ 安定化電圧インバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品の詳細
- 単一正電源から安定化された負電圧を発生
- 低出力リップル:1mVP-P(TYP)以下
- 高チャージポンプ周波数:900kHz(TYP)
- 小容量のチャージポンプ用コンデンサを使用:0.1μF
- 4個の外付けコンデンサのみ必要
- -4.1V固定および可変電圧出力
- シャットダウン・モードでは電源電流が1μAに減少
- 高出力電流:10mA(MAX)、VCC=5V
- 出力レギュレーション:5%
- SO-8パッケージで供給
LTC1550/LTC1551は、出力リップルを低減する内部リニア・ポスト・レギュレータ付きスイッチト・キャパシタ・チャージ・ポンプ電圧インバータです。出力電圧は-4.1Vに固定されており、標準リップル電圧は1mVP-P以下です。LTC1550/LTC1551は、ポータブルRFおよびセルラー電話アプリケーションで、GaAsトランスミッタFET用のバイアス電圧発生器として使用するのに最適です。
LTC1550/LTC1551は、単一4.5V~6.5V電源で動作し、静止電流は5V電源のときに標準4.25mAです。各デバイスは、電源電流を標準0.2μAに低減するTTL互換のシャットダウン・ピンを備えています。LTC1550のシャットダウン・ピンはアクティブ“L”(SHDN)、 LTC1551のシャットダウン・ピンはアクティブ“H”(SHDN)です。外付け部品は、1個の入力バイパス・コンデンサ、2個の0.1μFチャージポンプ・コンデンサ、および1個のリニア・レギュレータ出力用フィルタ・コンデンサの4個しか必要ありませせん。LTC1550/LTC1551は、出力レギュレーションを±5%で保証しながら 5V電源で最大10mAの出力電流を供給します。
LTC1550/LTC1551は小型のSO-8プラスチック・パッケージで供給されます。
アプリケーション
- GaAs FETバイアス発生器
- 負電源発生器
- バッテリ電源機器
- 単一電源アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1550CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550CS8-4.1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550CS8-4.1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1550IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1550CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1550CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1550IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1550IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1550CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1550CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1550IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1550IGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1550CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1550CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1550IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1550IGN#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1550CS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1550CS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1550CS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1550CS8-4.1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1550
- LTC1550CS8-4.1
- LTC1550L
- LTC1550LCS8
- LTC1550LCS8-2
- LTC1550LCS8-2.5
- LTC1550LCS8-4.1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。