LTC1522
製造中マイクロパワー、安定化5Vチャージ・ポンプ DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
製品の詳細
- 超低消費電流:動作時ICC = 6μA(標準)
- 短絡/熱から保護
- 安定化された5V±4%出力電圧
- 2.7V~5Vの入力電圧範囲
- インダクタ不要
- シャットダウン時の低ICC:1μA 以下
- 出力電流:
- 10 mA(VIN ≧ 2.7V)
- 20mA (VIN ≧ 3V)
- シャットダウン時にVINから負荷を切断
- 内部発振器:700kHz
- コンパクトなアプリケーション回路( < 0.65 cm2)
- 8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給
LTC1522は、 2.7V~5Vの入力電源から安定化された出力を供給するマイクロパワー・チャージ・ポンプDC/DCコンバータです。消費電流が非常に低く(無負荷時に標準6μA、シャットダウン時には1μA以下)、外付け部品点数も少ない(1個の0.22μFフライング・コンデンサとVINとVOUTに2個の10μFコンデンサ)ため、小型軽負荷バッテリ電源アプリケーションに最適です。負荷電流が50μA~20mAのときに標準効率(VIN = 3V )は 75%を超えます。SHDNピンを制御すれば、負荷電流が10μAのときにも75%以上の標準効率を維持します。
また、LTC1522はサーマル・シャットダウン機能を備えているため、VOUTがGNDに連続的に短絡しても損傷することはありません。シャットダウン時には負荷がVINから切り離されます。 LTC1522は8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給されます。 VIN ≧ 2.7VおよびIOUT ≦ 20mAのアプリケーションでは、LTC1516とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- GSMセルラー電話用SIMインタフェース電源
- リチウムイオン・バッテリ・バックアップ電源
- ローカル3Vから5Vの変換
- スマート・カード・リーダ
- PCMCIAローカル5V電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1522CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1522CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1522CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1522CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1522IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1522IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1522CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1522CMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1522CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1522CMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1522CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1522CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1522IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1522IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1522CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1522CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1522IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1522IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1522CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1522CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1522IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1522IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1522
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc1522に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める