LTC1516
製造中マイクロパワー、安定化5Vチャージ・ポンプ DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
製品の詳細
- 超低消費電流:動作時ICC=12μA(標準)
- 短絡/サーマル保護機能
- 安定化された5V±4%出力
- 2V~5Vの入力電圧範囲
- インダクタ不要
- シャットダウン時のICC:<1μA
- 出力電流
- 20mA(VIN>2V)
- 50mA(VIN>3V)
- シャットダウンによりVINから負荷を遮断
- 内部発振器:600kHz
- コンパクトなアプリケーション回路(0.1平方インチ)
- 8ピンSOパッケージ
LTC1516は、2V~5Vの電源電圧から安定化された5V出力を供給するマイクロパワー・チャージポンプDC/DCコンバータです。消費電流が非常に低く(無負荷時に標準12μA、シャットダウン時には1μA以下)、外付け部品点数も少ない(VINとVOUTに2個の0.22μFフライング・コンデンサと2個の10μFコンデンサ)、小型・軽負荷バッテリ電源アプリケーションに最適です。負荷電流が50μA~50mAで標準効率(VIN=3V)が70%を超えます。 SHDNピンを変調すれば、70%以上の標準効率を維持しながら、負荷電流を10μAに抑えます。
LTC1516はVINおよび負荷条件に応じて、タブラまたはトリプラとして動作し、総合効率を向上させます。また、サーマル・シャットダウン機能を備えているため、VOUTからGNDに連続的に短絡しても、損傷することはありません。シャットダウン時には負荷がVINから切り離されます。
LTC1516はコマーシャル温度グレードとインダストリアル温度グレードの8ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 2セル→5V変換
- リチウムイオン・バッテリ・バックアップ電源
- 3V→5Vローカル変換
- 5Vフラッシュ・メモリ・プログラマ
- スマート・カード・リーダ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1516CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1516CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1516IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1516IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1516CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1516CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1516IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1516IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1516CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1516CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1516IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1516IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1516
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc1516に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める