LTC1503
製造中高効率インダクタ不要 降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.4V~6V
- 固定出力電圧:1.8V±4%、2V±4%
- 出力電流:100mA
- インダクタ不要
- LDOより25%高い標準効率
- 低動作電流:25μA
- 低シャットダウン電流:5μA
- 600kHzのスイッチング周波数
- シャットダウンはVINから負荷を遮断
- ソフトスタートによりターンオン時の突入電流を制限
- 短絡および過熱保護
- 8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給
LTC1503-1.8/LTC1503-2は、2.4V~6V入力から安定化した出力電圧を生成する、スイッチト・キャパシタDC/DCコンバータです。スイッチト・コンデンサによる分数変換を使用して全入力範囲にわたって高効率を達成します。インダクタは不要です。入力電圧と負荷条件が変化するので、内部回路は降圧変換比を制御して効率を最適化します。標準効率は、低損失(LDO)リニア・レギュレータより 25%高くなります。
安定化は出力電圧を検出し、必要に応じて内部スイッチング・ネットワークをイネーブルして設定された出力電圧を維持することにより達成されます。この安定化方法により、極端に低い出力負荷でも高効率を達成することが可能です。消費電流が低く(無負荷時に25μA、シャットダウン時に 5μA)、外付け部品点数も少ない(2個の1μFフライング・コンデンサと2個の10μFバイパス・コンデンサ)ため、LTC1503-1.8/LTC1503-2はスペースに余裕がないバッテリ電源アプリケーションに最適です。これらのデバイスは、完全に短絡および過熱保護されています。
LTC1503-1.8/LTC1503-2は、8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- セルラー電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- スマート・カード・リーダ
- 低電力DSP電源
- ポータブル電子機器
- ハンドヘルド医療機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1503CMS8-1.8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1503CMS8-1.8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1503CMS8-2#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1503CS8-1.8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1503CS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1503CS8-2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1503CS8-2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1503IS8-1.8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1503IS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1503IS8-2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1503IS8-2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC1503CMS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LTC1503CMS8-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1503CMS8-2#PBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1503CMS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LTC1503CMS8-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1503CMS8-2#PBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1503CMS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LTC1503CMS8-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1503CMS8-2#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1503CS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LTC1503CS8-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1503CS8-2#PBF | 製造中 | |
LTC1503CS8-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC1503IS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LTC1503IS8-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1503IS8-2#PBF | 製造中 | |
LTC1503IS8-2#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1503CS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LTC1503CS8-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1503CS8-2#PBF | 製造中 | |
LTC1503CS8-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC1503IS8-1.8#PBF | 製造中 | |
LTC1503IS8-1.8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1503IS8-2#PBF | 製造中 | |
LTC1503IS8-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1503-1.8
- LTC1503-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc1503に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める