LTC1441

製造中

超低消費電力シングル/デュアル・コンパレータ リファレンス付き

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低静止電流:2.1μA標準(LTC1440)
  • 広い電源範囲:
    • 単一電源:2V~11V
    • 両電源:±1V~±5.5V
  • 入力電圧範囲には負電源を含む
  • リファレンス出力で0.01μFコンデンサをドライブ
  • 調整可能なヒステリシス(LTC1440/LTC1442)
  • TTL/CMOSコンパチブル出力
  • 伝搬遅延:12μs(10mVのオーバードライブ)
  • クローバ電流なし
  • 40mAの連続ソース電流
  • ピン・コンパチブルでMAX921/922/923をアップグレード
  • 3mm×3mm×0.75mm DFNパッケージ(LTC1440)
LTC1441
超低消費電力シングル/デュアル・コンパレータ リファレンス付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1441
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


リファレンス・デザイン

Figure 1. EVAL-CN0536-ARDZ Block Diagram
CN0536 Circuits from the Lab®

調整可能な高電圧電源を備えたガイガー・カウンタ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 多くのガイガー・ミュラー計数管との互換性
  • プログラマブルな高電圧電源
  • 可聴および可視のアラート・インジケータ
CN0536
調整可能な高電圧電源を備えたガイガー・カウンタ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品