LTC1416
製造中低消費電力14ビット、400kspsサンプリングADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.90
製品の詳細
- サンプル・レート:400ksps
- 消費電力:70mW
- ±1.5LSB DNL、±2LSBINL(最大)を保証
- 100kHzにてS/(N+D)80.5dBおよびTHD93dB
- ナイキスト入力周波数にてS/(N+D)80dBおよびTHD90dB
- ナップとスリープのシャットダウン・モード
- 内部リファレンスまたは外部リファレンスで動作
- 真の差動入力によりコモンモード・ノイズを除去
- 15MHz のフルパワー帯域幅サンプリング
- ±2.5Vのバイポーラ入力範囲
- 28ピンSSOPパッケージ
LTC1416は2.2μs、 400ksps14ビット・サンプリングA/Dコンバータです。±5V電源で動作し、消費電力はわずか70mWです。このデバイスは使いやすく、広いダイナミック・レンジをもつサンプル&ホールド、高精度リファレンスを備えています。 2つの選択可能なパワー・シャットダウン・モードがあり、低消費電力システムに柔軟性を提供します。
LTC1416のフルスケール入力範囲は±2.5Vです。全温度範囲でのDCスペックは、INLが最大±2LSB、 DNLが±1.5LSBです。100kHz入力でS/(N+D)は80.5dBおよびTHDは93dB、200kHzのナイキスト入力周波数でS/(N+D)は80dBおよび THDが90dBなど、卓越したAC性能を実現しています。
独自の差動入力サンプル・ホールドにより、15MHz帯域幅までの信号をシングルエンドまたは差動で入力することができます。また、60dBの同相除去を実現しているため、ユーザはソースから差動的に信号を測定することにより、グランド・ループと同相ノイズを除去できます。
このADCはμPコンパチブルの14ビット・パラレル出力ポートを備えています。変換結果にはパイプライン遅延はありません。変換スタート入力とデータ・レディ信号(BUSY)が独立しているため、FIFO、DSP、マイクロプロセッサに容易に接続できます。
アプリケーション
- テレコム
- デジタル信号処理
- 多チャネル・データ収集システム
- 高速データ収集
- スペクトラム分析
- イメージング・システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1416CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1416CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1416IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1416IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1416CG#PBF | 製造中 | |
LTC1416CG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1416IG#PBF | 製造中 | |
LTC1416IG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LTC1416に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める