LTC1296
製造中シングル・チップ12ビット・データ・アクイジション・システム
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.32
製品の詳細
- ソフトウェア、プログラマブル機能
- ユニポーラ/バイポーラ選択機能
- デリファレンシャル入力、シングルエンド入力
- MSBファースト、LSBファーストいずれも可能
- サンプル&ホールド内蔵
- 単一5V、または±5V電源動作可能
- 4本のみのラインで大多数のMPUのしリアルポート、または全てのMPUのパラレルポートと直接インタフェース可能
- 最大46.5kHzのスループットレート
- システム・シャットダウン出力(LTC1296)
LTC1293/LTC1294/LTC1296はシリアルI/O逐次比較型A/Dコンバータを基本としたデータアクィジションシステム・ファミリです。LTCMOS™スイッチトキャパシタ・テクノロジを用い、12ビットのユニポーラ、または11ビットおよび符号のバイポーラA/D変換のどちらでも実行できます。入力マルチプレクサはシングルエンド、またはディファレンシャル入力(またはそれらの組み合わせ)のどちらでも構成できます。チップに組み込まれたサンプル・ホールドが、すべてのシングルエンド入力チャンネルに対応します。LTC1293/4/6がアイドル状態の時、低消費電力が要求される応用回路ではパワーダウンさせることができます。LTC1296は入力マルチプレクサ前段でのシグナルコンディショニングのような外部回路で、パワーダウンさせることが可能なシステムシャットダウン出力をそなえています。
シリアルI/Oは多くのMPUのシリアルポートおよび全てのMPUのパラレルI/Oポートに対して、3本のラインで8チャンネルのデータ転送が可能となりますので、外付けハードウェアを必要としません。
アプリケーション
- 分解能:12ビット
- 交換時間:12μsMAX(全温度)
- 消費電流:6.0mA
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1296BCN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1296BCSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296BCSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296BIN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1296BISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296BISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296CCN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1296CCSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296CCSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296CIN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1296CISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296CISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296DCN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1296DCSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296DCSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296DIN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1296DISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1296DISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1296BCN#PBF | 製造中 | |
LTC1296BIN#PBF | 製造中 | |
LTC1296CCN#PBF | 製造中 | |
LTC1296CIN#PBF | 製造中 | |
LTC1296DCN#PBF | 製造中 | |
LTC1296DIN#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1296BCSW#PBF | 製造中 | |
LTC1296BCSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1296BISW#PBF | 製造中 | |
LTC1296BISW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1296CCSW#PBF | 製造中 | |
LTC1296CCSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1296CISW#PBF | 製造中 | |
LTC1296CISW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1296DCSW#PBF | 製造中 | |
LTC1296DCSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1296DISW#PBF | 製造中 | |
LTC1296DISW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
最新のディスカッション
ltc1296に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める