LTC1276
製造中リファレンス付き12ビット、300kspsサンプリングA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.12
製品の詳細
- 単一5Vまたは±5V電源動作
- サンプリング・レート: 300ksps
- 消費電力: 75mW(TYP)
- オンチップ25ppm/℃リファレンス
- 内部同期クロック; クロック不要
- ハイ・インピーダンス・アナログ入力
- ナイキスト入力周波数にて70dB S/(N+D)および77dB THD
- 最大±1/2LSB INLおよび±3/4LSB DNL(Aグレード)
- 全ピンでESD保護
- 24ピン・ナローDIPおよびSOLパッケージ
- 各種入力範囲:
- 0V~5V(LTC1273)
- ±2.5V(LTC1275)
- ±5V(LTC1276)
LTC1273/LTC1275/LTC1276は、12ビットの300kspsサンプリングA/Dコンバータで、単一5Vまたは±5V電源で動作し消費電力はわずか75mWです。これらのデバイスは使いやすく、600nsのサンプル&ホールド、高精度リファレンス、および内部でトリミングされたクロックを内蔵しています。ユニポーラおよびバイポーラ変換モードにより、各種アプリケーションに柔軟に対応できます。これらのデバイスは、LTBiCMOS™スイッチト・キャパシタ・テクノロジを用いて製造されています。
これらのデバイスは、25ppm/℃(最大)の内部リファレンスを備えています。LTC1273は単一5V電源からの0V~5Vのユニポーラ入力を変換します。LTC275/LTC1276は、±5V電源からそれぞれ±2.5Vおよび±5Vを変換します。最大DCスペックには、±1/2LSB INL、±3/4LSB DNL、および全温度範囲における25ppm/℃フルスケール・ドリフトが含まれています。150kHzのナイキスト入力周波数での70dB S/(N+D)および77dB THDなど、卓越したAC性能を実現しています。
内部クロックは最大変換時間が2.7μsになるようにトリミングされています。クロックは自動的に各サンプル・コマンドに同期するため、競合デバイスに見られる非同期クロック・ノイズの問題は発生しません。高速パラレル・インタフェースを備えているため、FIFO、DSP、およびマイクロプロセッサへの接続が容易に行なえます。
アプリケーション
- High Speed Data Acquisition
- Digital Signal Processing
- Multiplexed Data Acquisition Systems
- Audio and Telecom Processing
- Spectrum Analysis
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1276ACN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1276ACSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1276ACSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1276BCN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1276BCSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1276BCSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1276ACN#PBF | 製造中 | |
LTC1276BCN#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1276ACSW#PBF | 製造中 | |
LTC1276ACSW#TRPBF | 製造中 | |
LTC1276BCSW#PBF | 製造中 | |
LTC1276BCSW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ltc1276に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める