LTC1094
製造中1、2、6、および8チャネル、10ビット・シリアルI/Oデータ収集システム
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.64
製品の詳細
- プログラマブル機能
- ユニポーラ/バイポーラ変換
- 差動/シングル・エンド・マルチプレクサ構成
- サンプル&ホールド
- 単一5V、10V、または±5V電源動作
- ほとんどのMPUのシリアル・ポートおよびすべてのMPUのパラレルI/Oポートへの3線式または4線式直接インタフェース
- 電源レールに対するアナログ同相入力
- 10bit分解能
- 総合無調整誤差(Aグレード) ±1/2LSB(全温度範囲)
- 高速変換時間 20μS
- 低い電源電流
- LTC1091 3.5mA(最大)、1.5mA(標準)
- LTC1092/LTC1093/LTC1094 2.5mA(最大)、1mA(標準)
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094の10ビット・データ収集システムは、多様な信号源およびトランスデューサからのアナログ・データをデジタル化する際に、すぐれた精度と使いやすさを提供します。これらのデバイスは、10ビットのスイッチト・キャパシタ、逐次比較型A/Dコアなどを中心として構築されており、ソフトウェアで構成可能なアナログ・マルチプレクサ、バイポーラおよびユニポーラ変換モード、そして内蔵サンプル&ホールドが含まれています。内蔵シリアル・ポートによって、広範なマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラへの効率のよいデータ転送が可能です。これらの回路は、レシオメトリック・アプリケーションでは完全なデータ収集システムを実現し、また他のアプリケーションでは外部リファレンスをともなって使用できます。
ハイ・インピーダンスのアナログ入力、および狭いスパン(フルスケールで1V以下)で動作でき、多くのアプリケーションでセンサおよびトランスデューサに直結可能なため、ゲイン・ステージが不要です。
外部ハードウェアなしで、大部分のMPUのシリアル・ポートと、すべてのMPUのパラレルI/Oポートへの通信を行うことができるため、わずか3線で8チャネルのデータを送信できます。この機能は低消費電力とあいまって、リモートロケーションが可能で、絶縁バリアを通してのデータ転送を可能にします。
オフセット、直線性、およびフル・スケール誤差の温度ドリフトは、すべて特に低く(標準1ppm/℃)、全温度範囲においてすべてのグレードが±0.5LSB(最大)のオフセットおよび直線性誤差で規定されています。加えて、Aグレード・デバイスは、全温度範囲で±0.5LSB(最大)のフル・スケール誤差と総合未調整誤差が規定されています。それ以下のグレードは、フル・スケールが調整可能またはそれがあまり重要とならないアプリケーションに対しては、±2LSBのフル・スケール仕様になっています。
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1094ACN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1094CN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1094ACN#PBF | 製造中 | |
LTC1094CN#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
最新のディスカッション
ltc1094に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める