LT8645S-2
新規設計に推奨静止電流2.5µAの65V、8A同期型降圧Silent Switcher
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.60
製品の詳細
- Silent Switcher®アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 高周波で高い効率性
- 1MHz、12VIN~5VOUTで最大95%の効率性
- 2MHz、12VIN~5VOUTで最大94%の効率性
- 広い入力電圧範囲:3.4V~65V
- 超低静止電流バースト・モード動作
- 2.5μA IQ、12VIN~3.3VOUTを制御
- 出力リップル<10mVP-P
- 高速最小スイッチ・オン時間:40ns
- あらゆる条件下で低ドロップアウト:1Aで60mV
- 調整可能かつ位相同期可能:200kHz~2.2MHz
- ピーク電流モード動作
- 出力ソフトスタートとトラッキング
- 小型32ピン6mm × 4mm LQFNパッケージ
- AEC-Q100品質評価進行中
LT8645S-2同期型降圧レギュレータは、EMI放射を最小化しつつ高スイッチング周波数で高い効率性を実現するSilent Switcherアーキテクチャ設計です。この性能により、LT8645S-2はノイズに敏感なアプリケーションと環境にとって理想的です。
高速で、すっきりした、低オーバーシュートのスイッチング・エッジは、高スイッチング周波数でも高効率の動作が可能で、ソリューション全体のサイズが小型になります。40nsの最小オン時間を持つピーク電流モード制御により、高スイッチング周波数でも高い降圧レシオが可能です。
バースト・モード® 動作は超低スタンバイ電流消費を実現し、パルス・スキップ・モードによって、より低い出力負荷でフル・スイッチング周波数が可能になり、スペクトラム拡散動作はEMI放射を一層低減できます。
アプリケーション
- オートモーティブおよび工業用電源
- 汎用降圧
- GSM電源
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8645SEV-2#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8645SEV-2#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8645SEV-2#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8645SEV-2#WTRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8645SHV-2#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8645SHV-2#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8645SHV-2#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8645SJV-2#PBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8645SJV-2#TRPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8645SJV-2#WPBF | 32-Lead LQFN (6mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 6, 2024 - 24_0002 Qualification of New Mold Compound, SMT Paste and Pillar Diameter Change for LT8645S, LT8645S-2, LT8646S |
||
LT8645SEV-2#PBF | 製造中 | |
LT8645SEV-2#TRPBF | 製造中 | |
LT8645SEV-2#WPBF | 製造中 | |
LT8645SHV-2#PBF | 製造中 | |
LT8645SHV-2#TRPBF | 製造中 | |
LT8645SHV-2#WPBF | 製造中 | |
LT8645SJV-2#PBF | 製造中 | |
LT8645SJV-2#TRPBF | 製造中 | |
LT8645SJV-2#WPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8645S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT8645S-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める